Micro Motion-K-FT-CMFS007M-2500

O medidor Coriolis de Micro Motion da ELITE consiste em um sensor CMFS007M e um transmissor 2500

Especificações

Medidor Micro Motion Elite CMFS007M Coriolis, 2,12 Mm (1/12 Pol.) (DN1), Aço Inoxidável 316L
Precisão da vazão mássica (líquido)
±0,10% de taxa (padrão)±0,05% de taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão mássica (líquido)
±0,05% de taxa (padrão)±0,025% de taxa (opcional)
Precisão da vazão volumétrica (líquido)
±0,10% de taxa (padrão)±0,05% de taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão volumétrica (líquido)
±0,05% de taxa (padrão)±0,025% de taxa (opcional)
Precisão da vazão mássica (gás)
±0,25% de taxa
Repetibilidade da vazão mássica (gás)
±0,20% de taxa
Precisão da densidade (líquido)
±0,002 g/cm3 (±2,0 kg/m3)
Precisão da temperatura
±1 °C ±0,5% do valor lido
Pressão máxima de trabalho do medidor
1.812 psig (125 barg)
Aprovações, calibrações e certificações do medidor

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Proteção contra infiltração
•Efeitos do EMC
Transmissor compacto 2500 da Micro Motion para o transmissor de densidade e vazão multivariável da sala de controle
Variáveis de saída
  • Vazão mássica e volumétrica
  • Conteúdo líquido e vazão de produto
  • Temperatura
  • Densidade
  • Concentração
  • Mostrador local
    Nenhum
    Energia
  • Mínimo de 19,2 a 28,8 VCC
  • 6,3 watts
  • Cumpre com os requerimentos de instalação (sobretensão) categoria II, grau de poluição 2
  • Sinais de entrada/saída
  • Uma saída 4–20 mA ativa
  • Uma saída de frequência ativa
  • HART
    O sinal do Bell 202 é sobreposto à saída primária em miliamperes
    Opções de montagem
  • Montado em um trilho de 35 mm
  • O trilho deve estar ligado à terra
  • Tipos de aplicação
  • Controle contínuo do processo
  • Vazão de duas fases/gás incorporado
  • Verificação do medidor
  • Aprovações para áreas classificadas
    Adequado somente para ambientes sem risco

    Características

    Medidor Micro Motion Elite CMFS007M Coriolis, 2,12 Mm (1/12 Pol.) (DN1), Aço Inoxidável 316L
    • Obtenha uma sensibilidade de medição e estabilidade inigualáveis a partir deste medidor com um design exclusivo
    • Obtenha a garantia de integridade da medição do processo e em tempo real com o Smart Meter Verification
    • Perceba um desempenho incomparável na medição de vazão e densidade em suas aplicações mais desafiadoras de líquido, gás e lama
    • Alcance uma excelente confiança na medição com a mais alta imunidade aos efeitos de fluido, processo e ambiente
    • Melhore a escalabilidade com uma ampla abrangência de aplicações, incluindo higiênicas, criogênicas e de alta pressão
    • Implemente a faixa de medição de processo mais ampla, de -240 °C a 350 °C (-440 °F a 662 °F) e até 414 barg (6000 psig)
    • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx; proteção contra infiltração 66/67, SIL2 e SIL3; e aprovações de transferência de custódia e marítima
    • Escolha entre os modelos disponíveis em Aço inoxidável 316L, liga de níquel C-22 e materiais super duplex
    • Interaja com nosso modelo 3D para aprender mais sobre nossos medidores compactos de vazão e densidade Coriolis ELITE
    Transmissor compacto 2500 da Micro Motion para o transmissor de densidade e vazão multivariável da sala de controle
    • Corte as despesas de fiação com um transmissor de montagem remota usando trilho DIN de 35 mm
    • Adapta-se facilmente às salas de controle, pois requer apenas de 0,03 ft³ de espaço versus 1,0 ft³, normalmente exigido para os transmissores Coriolis
    • Simplifique a configuração com uma conexão de quatro fios aos sensores para alimentação e sinal
    • Faça diagnósticos de desempenho em gás incorporado e batelada a partir de aplicações vazias com o processamento digital MVD
    • Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com Smart Meter Verification

    Documentação e desenhos

    Medidor Micro Motion Elite CMFS007M Coriolis, 2,12 Mm (1/12 Pol.) (DN1), Aço Inoxidável 316L
    Transmissor compacto 2500 da Micro Motion para o transmissor de densidade e vazão multivariável da sala de controle