Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-K-F150S Sensor and 2500 Transmitter

Medidor Coriolis série F Micro Motion™ composto por sensor F150S e transmissor 2500

Especificações

Medidor Coriolis Micro Motion™ F150S, 1 1/2 polegada (DN40), aço inoxidável 316L
Precisão da vazão mássica (líquido)
±0,20% da taxa (padrão)±0,15% da taxa (opcional)±0,10% da taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão mássica (líquido)
±0,050% da taxa
Precisão da vazão volumétrica (líquido)
±0,20% da taxa (padrão)±0,15% da taxa (opcional)±0,10% da taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão volumétrica (líquido)
±0,050% da taxa
Precisão da vazão mássica (gás)
±0,5% da taxa
Repetibilidade da vazão mássica (gás)
±0,25% da taxa
Precisão da densidade (líquido)
±0,002 g/cm³ (2,0 kg/m³) (padrão)±0,001 g/cm³ (1,0 kg/m³) (opcional)
Precisão da temperatura
±1 °C ±0,5% da leitura
Pressão de trabalho máxima do sensor
1.450 psig (100 barg)
Aprovações, calibrações e certificações do medidor

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Proteção contra infiltração
•Efeitos da EMC (Compatibilidade eletromagnética)
Transmissor compacto 2500 da Micro Motion para o transmissor de densidade e vazão multivariável da sala de controle
Variáveis de saída
  • Vazão mássica e volumétrica
  • Conteúdo líquido e vazão de produto
  • Temperatura
  • Densidade
  • Concentração
  • Mostrador local
    Nenhum
    Energia
  • Mínimo de 19,2 a 28,8 VCC
  • 6,3 watts
  • Cumpre com os requerimentos de instalação (sobretensão) categoria II, grau de poluição 2
  • Sinais de entrada/saída
  • Uma saída 4–20 mA ativa
  • Uma saída de frequência ativa
  • HART
    O sinal do Bell 202 é sobreposto à saída primária em miliamperes
    Opções de montagem
  • Montado em um trilho de 35 mm
  • O trilho deve estar ligado à terra
  • Tipos de aplicação
  • Controle contínuo do processo
  • Vazão de duas fases/gás incorporado
  • Verificação do medidor
  • Aprovações para áreas classificadas
    Adequado somente para ambientes sem risco

    Características

    Medidor Coriolis Micro Motion™ F150S, 1 1/2 polegada (DN40), aço inoxidável 316L
    • Obtenha medições de densidade e vazão volumétrica de massa altamente precisas em aplicações que exigem um projeto compacto e drenável.
    • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D), ATEX, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67 e NAMUR
    • Aprovações de transferência de custódia da MID OIML R 117, do Programa Nacional de Avaliação de Tipos (NTEP), da Measurement Canada e do INMETRO Brasil
    • Obtenha as taxas de resposta mais rápidas e a medição precisa de batelada e processos com a inigualável tecnologia de transmissão MVD
    • Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com Smart Meter Verification
    • Interaja com nosso modelo 3D para saber mais sobre nossos medidores de vazão e densidade Coriolis série F.
    • Interact with our 3D model to learn more about our F-Series Coriolis Flow and Density Meters
    Transmissor compacto 2500 da Micro Motion para o transmissor de densidade e vazão multivariável da sala de controle
    • Corte as despesas de fiação com um transmissor de montagem remota usando trilho DIN de 35 mm
    • Adapta-se facilmente às salas de controle, pois requer apenas de 0,03 ft³ de espaço versus 1,0 ft³, normalmente exigido para os transmissores Coriolis
    • Simplifique a configuração com uma conexão de quatro fios aos sensores para alimentação e sinal
    • Faça diagnósticos de desempenho em gás incorporado e batelada a partir de aplicações vazias com o processamento digital MVD
    • Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com Smart Meter Verification

    Documentação e desenhos

    Medidor Coriolis Micro Motion™ F150S, 1 1/2 polegada (DN40), aço inoxidável 316L
    Transmissor compacto 2500 da Micro Motion para o transmissor de densidade e vazão multivariável da sala de controle