MVD Direct Connect da Micro Motion

Product Description

O MVD Direct Connect da Micro Motion combina o desempenho dos medidores de vazão da Micro Motion com a interface direta Modbus. Uma opção com barreira I.S. permite a instalação em áreas classificadas e proporciona os mesmos benefícios do condicionamento de energia de um transmissor.

Elétrico
Tensão de alimentação 24 VCC ± 20%
Consumo máximo 3,5 W
Comunicações
LED de indicação - energizado
RS-485 LED
Baud semi-duplex 1200 até 38400
Protocolo TIA/EIA-485 #40;RS-485)
Físicas
Dimensões (A × L × D) 4.291? × 0,925? × 4.095?(109 × 23,5 × 104 mm)
Peso 0,34 lb (152 g)
Invólucro de aperto IP50
Terminal de aperto IP20
Torsão do terminal com parafuso 0,5 N-m

Características

  • Simplifique a instalação e reduza os custos com uma arquitetura exclusiva MVD Direct Connect que se integra a um host Modbus
  • Receba acesso abrangente e integral à configuração do sensor completo, a diagnósticos incorporados e a variáveis do processo da Micro Motion
  • Instale em áreas classificadas e receba condicionamento de alimentação com uma barreira opcional compacta em trilho DIN

Documentação e desenhos