Medidor Coriolis higiênico série H Micro Motion composto por sensor H300S e transmissor 3500
Medidor Coriolis higiênico série H Micro Motion composto por sensor H300S e transmissor 3500
Advertência
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Aprovações, calibrações e certificações do medidor
•CSA •IECEx •ATEX
Transmissor e controlador Micro Motion modelo 3500, bastidor remoto/montagem em painel
Variáveis de saída
Vazão mássica e volumétrica
Conteúdo líquido e vazão de produto
Temperatura
Densidade
Concentração
Display local
Painel multilinha em LCD
LCD iluminado, 128 x 128 pixels, bitmap
Contraste ajustável
Lentes acrílicas antirreflexo e resistentes a produtos químicos
Botões de pressão grandes com retorno tátil
Teclas de função definidas pelo software
Potência
Opção CA:
85 a 265 VCA
50/60 Hz, 30 VA
Ele está de acordo com as diretrizes europeias de baixa voltagem 2006/95/EC do padrão IEC 61010-1 e instalação (sobretensão) com categoria II, grau de poluição 2 opção CC:
18 a 30 VCC
18 watts geralmente, 25 watts no máximo
Sinais de entrada/saída
Dois 4–20 mA ativos
Três saídas discretas
Uma saída de frequência com 2 fios
Uma entrada de frequência com 2 fios
Duas entradas discretas temporárias
HART/WirelessHART
O sinal Bell 202 é sobreposto à saída primária em miliamperes
Opções de montagem
Trilho DIN ou montagem em painel na sala de controle
Tipos de aplicação
Controlador de batelada
Transferência de custódia
Vazão bifásica/gás entranhado
Verificação do medidor
Aprovações para áreas perigosas
Adequado somente para áreas não perigosas
Características
Medidor higiênico Coriolis Micro Motion H300S, DN80 (3 polegadas), aço inoxidável 316L, acabamento de 32 Ra
Minimize a variabilidade no controle do processo com sensibilidade superior em um design compacto
Garanta a consistência e a qualidade do produto com medição de densidade superior
Permita a troca rápida do produto com design autodrenante e estabilidade de temperatura superior
Escolha entre as opções, incluindo aço inoxidável 316L altamente polido com acabamento de superfície de até 15 Ra
Garanta a integridade da medição no processo e em tempo real com o Smart Meter Verification
Obtenha capacidades superiores de vazão de duas fases para aplicações de ar incorporado, carregamento e batelada a partir de invólucros de transmissores de aço inoxidável higiênicos e compactos
Ampla variedade de aprovações e certificações de medidores, incluindo CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D), ATEX, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67 e NAMUR
Use em ambientes SIP, CIP e sanitários onde se exija a conformidade com 3-A e EHEDG
Transmissor e controlador Micro Motion modelo 3500, bastidor remoto/montagem em painel
Reduza os custos de mão de obra, manutenção e operação da sua planta com as funções do transmissor e recursos do PLC
Aumente a eficiência, acelere o desempenho e melhore a qualidade do produto
Elimine a necessidade de ferramentas externas com recursos completos de configuração
Melhore a interação com um display grande e programável e alarmes descritivos para configuração, controle e operação fáceis
Maximize a consistência do processo e o tempo de atividade com a tecnologia MVD, que acelera a resposta e permite a medição multivariada