Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-K-FT-CMF200A-5700

Medidor Coriolis Micro Motion ELITE com sensor CMF200A e transmissor 5700

Especificações

Medidor Micro Motion Elite CMF200A Coriolis, 51 Mm (2 Pol.) (DN50), Aço Inoxidável 316L, Alta Temperatura
Precisão da vazão mássica (líquido)
±0,10% de taxa
Repetibilidade da vazão mássica (líquido)
±0,05% de taxa
Precisão da vazão volumétrica (líquido)
±0,10% de taxa
Repetibilidade da vazão volumétrica (líquido)
±0,05% de taxa
Precisão da vazão mássica (gás)
±0,35% de taxa
Repetibilidade da vazão mássica (gás)
±0,20% de taxa
Precisão da densidade (líquido)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3) (padrão)±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (opcional)
Repetibilidade da densidade (líquido)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (padrão)±0,0001 g/cm3 (±0,1 kg/m3) (opcional)
Precisão da temperatura
±1 °C ±0,5% do valor lido
Pressão máxima de trabalho do medidor
1.580 psig (109 barg)
Aprovações, calibrações e certificações do medidor

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Proteção contra infiltração
•Efeitos do EMC
Transmissor 5700 da Micro Motion de montagem no campo
Display local
  • Display gráfico com luz de fundo
  • Controlador óptico com quatro botões
  • LED de status de medidor de vazão
  • Compatível com os idiomas inglês, alemão, francês, espanhol, português, russo, chinês e japonês.
Energia
  • A entrada AC/DC de comutação automática reconhece a tensão da fonte de alimentação automaticamente
  • 85 VCA a 2405 VCA, 50/60 Hz, 6 W típico, 11 W máximo
  • 18 VCC a 100 VCC, 6 W típico, 11 W máximo
  • Em cumprimento com a diretiva de baixa tensão 2006/95/EC do IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06; categoria II de sobretensão, grau de poluição 2
Porta de serviço universal
O projeto da porta de serviço universal permite a conexão e a transferência de dados por meio de equipamentos padrão e prontamente disponíveis.
Versão de E/S configurável
Até cinco canais licenciáveis com as seguintes configurações possíveis:
  • 1 a 3 saídas de 4 mA a 20 mA
  • 1 a 3 saídas de pulso
  • 1 a 3 saídas discretas
  • 1 a 2 entradas discretas
  • 1 entrada em mA
  • 1 Modbus/RS-485
Canal A: mA/HART
Canal B: mA/FO/DO
Canal C: mA/FO/DO/DI
Canal D: Entrada em mA/FO/DO/DI
Canal E: Modbus RS-485
Protocolo de comunicação
WirelessHART
  • WirelessHART disponível com o adaptador THUM Smart Wireless 775.
Versão do FOUNDATION Fieldbus
  • Canal FOUNDATION Fieldbus
  • Saída em mA
  • Saída de pulso
Versão PROFIBUS-PA
  • Canal PROFIBUS-PA
  • Saída IS em mA
  • Saída IS de pulso
Opção de display de Wi-Fi:
A opção de display de Wi-Fi habilita a comunicação wireless ponto a ponto para configurar e caracterizar o medidor, fazer download de arquivos históricos e executar o Smart Meter Verification para fins de resolução de problemas. Disponível apenas para a versão de configuração de E/S do 5700.
Versão intrinsicamente segura
Até quatro canais IS licenciáveis com as seguintes configurações:
  • Canal A: mA/HART
  • Canal B: mA
  • Canal C: mA/FO
  • Canal D: FO
  • Canal E: Não usado
Dispositivo com certificação SIL disponível – Usa uma malha de leitura interna para verificar a saída em miliamperes
Versão Ethernet
  • Portas Ethernet duplas compatíveis com EtherNet/IP, Modbus TCP e PROFINET, tudo em um único dispositivo
  • Canal adicional incluído e configurável para saída em mA, saída de pulso, saída discreta ou entrada discreta
  • Conexões rápidas M12 pré-instaladas disponíveis como opção
  • Opções de montagem
    • Opções de invólucro de alumínio e aço inoxidável de montagem em campo
    • Montado integralmente em um sensor ELITE Coriolis da Micro Motion (CMFS), série F, H, R ou T (somente alumínio)
    • Montado remotamente em qualquer sensor ELITE® Coriolis da Micro Motion de 4 ou 9 fios, série F, H, R ou T (versões em alumínio e aço inoxidável)
    Tipos de aplicação
    • Smart Meter Verification Professional
    • Controle discreto de batelada
    • Opção de correção de API e medição de petróleo
    • Medição de concentração
    • Medição de fase avançada para correção de vazão de duas fases
    • Linearização por peça para aplicações de gás
    Certificados/aprovações
    Aprovações para áreas classificadas
    • Classe I, Div. 1
    • Classe I, Div. 2
    • Zona 1
    • Zona 2
    Certificação SIL/SIS
    • As versões intrinsicamente seguras e de E/S configurável do 5700 são certificadas para aplicações de segurança de uso simples SIL2 e múltiplo uso SIL3, certificadas pela IEC 61508. Consulte o manual de segurança nos manuais do documento e na seção de guias.

    Características

    Medidor Micro Motion Elite CMF200A Coriolis, 51 Mm (2 Pol.) (DN50), Aço Inoxidável 316L, Alta Temperatura
    • Obtenha uma sensibilidade de medição e estabilidade inigualáveis a partir deste medidor com um design exclusivo
    • Obtenha a garantia de integridade da medição do processo e em tempo real com o Smart Meter Verification
    • Perceba um desempenho incomparável na medição de vazão e densidade em suas aplicações mais desafiadoras de líquido, gás e lama
    • Alcance uma excelente confiança na medição com a mais alta imunidade aos efeitos de fluido, processo e ambiente
    • Melhore a escalabilidade com uma ampla abrangência de aplicações, incluindo higiênicas, criogênicas e de alta pressão
    • Implemente a faixa de medição de processo mais ampla, de -240 °C a 350 °C (-440 °F a 662 °F) e até 414 barg (6000 psig)
    • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx; proteção contra infiltração 66/67, SIL2 e SIL3; e aprovações de transferência de custódia e marítima
    • Escolha entre os modelos disponíveis em Aço inoxidável 316L, liga de níquel C-22 e materiais super duplex
    • Interaja com nosso modelo 3D para aprender mais sobre nossos medidores compactos de vazão e densidade Coriolis ELITE
    Transmissor 5700 da Micro Motion de montagem no campo
    • Realize instalações rápidas e flexíveis com arquitetura e conexões Ethernet nativas
    • Obtenha a melhor resposta nas aplicações mais desafiadoras, como a validação, enchimento, dosagem e batelada do medidor
    • Capture dados de curto e longo prazo sobre eventos de processo, qualidade de fluido e estabilidade de medição com um historiador de dados
    • Monitore mais medições do processo com disponibilidade de até 5 canais de E/S completamente configuráveis
    • Verifique a condição operativa do medidor em menos de 90 segundos com o Smart Meter Verification
    • Confirme facilmente a calibração quando for necessário zerar novamente o medidor com a verificação de zero
    • Melhore o controle do processo com indicação em tempo real dos eventos de vazão multifásica
    • Minimize o tempo e o conhecimento necessários para instalar e operar o medidor de vazão

    Documentação e desenhos

    Medidor Micro Motion Elite CMF200A Coriolis, 51 Mm (2 Pol.) (DN50), Aço Inoxidável 316L, Alta Temperatura
    Transmissor 5700 da Micro Motion de montagem no campo