Medidor Coriolis Micro Motion ELITE com sensor CMF400B e transmissor 2500
Medidor Coriolis Micro Motion ELITE com sensor CMF400B e transmissor 2500
Advertência
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Medidor Coriolis Micro Motion Elite CMF400B, DN100-DN150 (4-6 polegadas), liga de níquel C22, alta temperatura
Precisão da vazão mássica (líquido)
±0,10% da taxa
Repetibilidade da vazão mássica (líquido)
±0,05% da taxa
Precisão da vazão volumétrica (líquido)
±0,10% da taxa
Repetibilidade da vazão volumétrica (líquido)
±0,05% da taxa
Precisão da vazão mássica (gás)
±0,35% de taxa
Repetibilidade da vazão mássica (gás)
±0,20% de taxa
Precisão da densidade (líquido)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Repetibilidade da densidade (líquido)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3)
Precisão da temperatura
±1 °C ±0,5% da leitura
Pressão máxima de trabalho do sensor
197 barg (2.855 psig)
Aprovações, calibrações e certificações do medidor
•UL •CSA •IECEx •NEPSI •ATEX •Proteção contra infiltração •Efeitos de EMC
Transmissor De Densidade E Fluxo Multivariável Da Sala De Controle Compacto Micro Motion 2500
Variáveis de saída
•Vazão mássica e volumétrica •Vazão/conteúdo líquido do produto •Temperatura •Densidade •Concentração
Display local
Nenhuma
Energia
•Vcc mínimo de 19,2 a 28,8 •6,3 watts •Atende aos requisitos da categoria II de instalação (sobrevoltagem), grau de poluição 2
Sinais de entrada/saída
•Uma saída ativa de 4–20 mA •Uma saída de frequência ativa
HART
O sinal Bell 202 é sobreposto à saída em mA principal
Opções de montagem
•Montado em um trilho de 35 mm •O trilho deve estar aterrado
Tipos de aplicação
•Controle de processo contínuo •Fluxo de duas fases/gás suspenso •Verificação do medidor
Aprovação para áreas classificadas
Adequado somente para ambientes sem risco
Características
Medidor Coriolis Micro Motion Elite CMF400B, DN100-DN150 (4-6 polegadas), liga de níquel C22, alta temperatura
Obtenha uma sensibilidade de medição e estabilidade inigualáveis a partir deste medidor com um design exclusivo
Garanta a integridade da medição no processo e em tempo real com o Smart Meter Verification
Perceba um desempenho incomparável na medição de vazão e densidade em suas aplicações mais desafiadoras de líquido, gás e lama
Alcance uma excelente confiança na medição com a mais alta imunidade aos efeitos de fluido, processo e ambiente
Melhore a escalabilidade com uma ampla abrangência de aplicações, incluindo higiênicas, criogênicas e de alta pressão
Implemente a faixa de medição de processo mais ampla, de -240 °C a 350 °C (-400 °F a 662 °F) e até 414 barg (6.000 psig)
Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx; proteção contra infiltração 66/67, SIL2 e SIL3; e aprovações de transferência de custódia e marítima
Escolha entre os modelos disponíveis em Aço inoxidável 316L, liga de níquel C-22 e materiais super duplex
Interaja com nosso modelo 3D para aprender mais sobre nossos medidores compactos de vazão e densidade Coriolis ELITE
Transmissor De Densidade E Fluxo Multivariável Da Sala De Controle Compacto Micro Motion 2500
Corte as despesas de fiação com um transmissor de montagem remota usando trilho DIN de 35 mm
Adapta-se facilmente às salas de controle, pois requer apenas de 0,03 ft³ de espaço versus 1,0 ft³, normalmente exigido para os transmissores Coriolis
Simplifique a configuração com uma conexão de quatro fios aos sensores para alimentação e sinal
Faça diagnósticos de desempenho em gás incorporado e batelada a partir de linhas vazias com o processamento digital MVD
Verifique a condição operativa do sensor em linha com o processo em execução e sem referências secundárias com uma verdadeira verificação in-situ