Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-P-HP-Coriolis

Medidor de vazão de alta pressão Coriolis da Micro Motion

Product Description

A solução ideal para os desafiadores processos de alta pressão, o medidor de vazão de alta pressão Coriolis trabalha bem em aplicações como as de injeções químicas em plataformas offshore. Medições precisas e repetíveis garantem uma entrega de precisão de químicos no fundo do poço.

Produtos

Search
1-6 de 6 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Vazão
Até 504 kg/h (1110 lb/h)
Precisão da vazão mássica líquida
até ±0,1% em condições-padrão
Repetibilidade da vazão mássica líquida:
até ±0.05% em condições-padrão
Precisão da densidade líquida:
até ±0.001 g/cc em condições-padrão
Faixa de temperatura
± 1°C ±0,5% da leitura em condições-padrão
Faixa de pressão
Até 15.375 psi (1.060 bar)

Características

  • Obtenha um desempenho superior em aplicações de alta pressão
  • Use um dispositivo para medição confiável de vazão mássica, vazão volumétrica, densidade, concentração e temperatura
  • Obtenha o melhor e mais realista desempenho Coriolis com pressões de operação de até 15.375 psi (1.060 bar)
  • Minimize a manutenção e aumente a confiabilidade em longo prazo sem ter que usar ou substituir peças móveis
  • Maximize o tempo de atividade usando o Smart Meter Verification para verificar a integridade do sistema sem a necessidade de desativar o medidor
  • Atenda a qualquer requisito de instalação com transmissores 5700 disponíveis em dois fios, com conexão direta (sem precisar de transmissor) e em aço inoxidável
  • Corte drasticamente as despesas operacionais ao reduzir a injeção excessiva de produtos químicos de alto valor

Documentação e desenhos