Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Lunkenheimer-P-P000467

Válvula angular Lunkenheimer Figura F607

Product Description

A F607 é uma válvula de retenção especialmente criada para serviço pesado em aplicações de alumina e mineração com presença de incrustação e erosão

Características

  • As válvulas podem ser reaterradas em linha.
  • Projetadas para ASME B16.34
  • Parede de serviço pesado e espessura do flange de poço em excesso de ASME B16.34 e ASME B16.5
  • Testado para API 598.
  • Diâmetros externos de haste maiores para resistência e rigidez.
  • Revestimento contra desgaste Stellite 6 como padrão sobre as superfícies do disco e da sede.
  • Revestimento disponível na haste.
  • Rolamentos de roletes, ou rótulas, encaixados para suporte da bucha - dependendo do tamanho.
  • Fabricado sob o sistema de qualidade ISO 9001:2008, certificado nº MEL 0929678/A
  • Documentação para EN 10424 1999 Tipo 3.1B (DIN 50409). Certificação de material para componentes que contenham pressão.
  • Usado na prevenção de fluxo reverso de fluidos e meios de lama.
  • Fornece proteção de bombas e outros equipamentos para reverter as condições de vazão.
Certificações
PED
Conexão final
Flangeada
Material
Aço carbono
Temperatura de operação
Acima de 204 °C (400 °F)
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
CL300RF, CL600RF, CL150RF
Tipo de sede/selo
Metal a metal
Classe de fechamento
API 598
Padrões
ASME B16.34
Estilo
Válvulas de retenção de retorno
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Tipo de válvula
Válvula angular
Meio
Gases e líquidos agressivos

Documentação e desenhos