Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Kunkle Valve-P-P001164

Válvula Kunkle modelo 716 - Válvulas de alívio e segurança

Product Description

Válvula de alívio e segurança que combina diâmetro de sede guiado pelo topo e desobstruído com capacidade de elevação total para fornecer descarga total

Características

  • Positive reseating achieved via freely pivoting EPDM discs for gas, hot water and other liquid duties up to 150°C.
  • Optional Aflas soft seats increase the range to 200°C.
  • Precision lapped stainless steel trim gives positive re-seating for steam duty at higher temperatures.
  • Choice of threaded or flanged inlet connections.
  • Fitted with test lever for inline safety checking.
  • Alternative sealed dome for service conditions requiring a pressure tight seal on the discharge side (eg. liquid service).

Documentação e desenhos