Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
KTM-Figure R110 Ball Valve

K-Ball Series 110 Floating Ball Valve

Product Description

The K-Ball Series 110 is an economical stainless steel floating ball valve for use in a wide variety of industrial applications. A série 110 está disponível em uma única unidade e uma configuração reduzida do diâmetro.

Características

  • Texto de investimento, corpo de uma peça
  • Construção de aço inoxidável
  • Threaded ends to BSPP, BSPT and NPT.
  • Blow-out proof shaft
  • Locking device
Design do corpo
One-Piece
Material
Aço inoxidável
Temperatura de operação
See data sheet under Documents below
Conexão final
Roscado para BSPP, BSPT e NPT
Faixa de pressão
Up to 1000 psi (PN 69)
Tamanho da válvula
DN 8 - 50 (NPS ¼ - 2)
Padrão do tamanho da válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Válvula esférica, válvula esférica flutuante

Documentação e desenhos