Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
As válvulas esféricas KTM têm sido amplamente utilizadas em baixas temperaturas e aplicações criogênicas, incluindo GNL (Gás Natural Liquefeito), que está se tornando rapidamente a melhor fonte alternativa de energia
Two types of extension bonnet lengths available to optimize the location of the gland packing at ambient temperature thus preventing freeze-damage by low temperature fluid
Cavity pressure self relief construction
Excellent seat and seal design minimizes leakage
Low operating torque for smooth operations
Fire safe design available for flammable applications
Fugitive emissions control for flammable and non-flammable applications
Rigid body construction to minimize thermal shrinkage
CE, CRN, protegidas contra incêndio, emissões evasivas, Lloyd's Register, habilitadas para SIL, PED, KGS, NACE
Ligação de extremidade
Flangeada
Aplicação
Baixas temperaturas, criogênica e refrigeração, sistemas de gerenciamento de combustível, transportadores de GNL, baixa temperatura, armazenamento e distribuição, armazenamento e distribuição