Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
KTM-P-P000474

Modelo KTM de sede Gratite HiTemp

Product Description

A válvula esférica de sede KTM Gratite opera em uma gama impressionante de temperaturas, apresenta desempenho excelente e confiabilidade, tornando-a ideal para alta pressão, anticorrosão e outras linhas de processo-chave.

Características

  • Hard graphite with excellent self-lubrication and anti-corrosion properties is adopted to the seat and flexible graphite to the cushion seal
  • Hard graphite seats and the graphite packing ensure a wide operating temperature range from -29°C to 500°C
  • Gratite offers superior cost effectiveness in comparison to the metal seated valves
  • High resistance to thermal shock prevents the cracking caused by thermal shock seen in ceramics
  • With high conductivity, Gratite® has an anti‑static function
  • Blowout-proof stem (ASME Class 600 optional)
  • A two-piece body construction makes maintenance easier
  • The product features a fire safe design
  • Easy actuator mounting
  • It can be used for both flow directions (ASME Class 600, DN50 to DN100 is unidirectional flow).
  • Gratite boasts outstanding sealing characteristics
Certificações
Protegida contra incêndio, CE, NACE, habilitada para SIL, PED
Ligação de extremidade
Flangeada
Aplicação
Cogeração, vapor de limpeza, refinaria, reatores, HRSG, alta temperatura, equipamento de aquecimento, soprador, tratador de aquecimento
Design do corpo
Entrada lateral, padrão longo
Material
Aço inoxidável 316, liga, aço carbono
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
CL600RF, CL300RF, CL150RF, 600RF, 300RF, 150RF
Tipo de sede/selo
Esférica
Classe de corte
API 598, Classe VI (FCI 70-2), vazamento zero
Padrões
ASME B16.34, API 608
Tamanho da válvula
NPS 1 / DN 25, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3/4 / DN 20, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100
Padrão do tamanho da válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Esférica, válvula esférica, válvula esférica flutuante
Meio
Vapor, óleo mineral, óleo combustível, ar, gás inerte, ar

Documentação e desenhos