Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Keystone-Series38

Válvula borboleta de alto desempenho K-LOK série 38 da Keystone

Product Description

A K-LOK Série 38 da Keystone da Emerson é uma válvula borboleta de alto desempenho projetada de acordo com a recomendação NAMUR NE 167. A válvula é classificada como PN10, 16 &  25 e está disponível em estilo wafer e engaxetada. O projeto exclusivo não depende da pressão para auxiliar na vedação e, portanto, sela em altas e baixas pressões, bem como em serviços sujos.

Características

  • O projeto de sede de polímero de interferência fornece cortes bidirecionais e herméticos, tanto em vácuo quanto em pressão diferencial nominal total. Seu projeto exclusivo não depende da pressão para auxiliar na vedação, portanto, sela em altas e baixas pressões, bem como em meios contendo particulados.
  • A parada da posição do disco totalmente embutida posiciona perfeitamente o disco na sede, alcançando a vida útil máxima da sede e do selo e reduzindo o custo total de propriedade.
  • A manga de fixação melhora o alinhamento vertical do disco e do eixo durante o serviço, inclusive durante os ciclos térmicos, resultando na redução do desgaste da sede e no prolongamento da vida útil da sede e do selo.
  • Todas as válvulas foram certificadas para baixas emissões de acordo com a última edição da classe de estanqueidade ISO 15848-1, classe de resistência BH C03.
  • O projeto exclusivo de embalagem permite o uso em pressão, bem como em vácuo, sem modificação ou montagem especial.
  • O projeto exclusivo da ponte da gaxeta compensa o ajuste desigual das porcas da gaxeta, reduzindo os vazamentos da embalagem e os custos de manutenção.
  • O eixo resistente à explosão é padrão em todas as válvulas para maior segurança do operador.
  • Pinos cônicos do disco são posicionados tangencialmente, colocando-os sob compressão em vez de cisalhamento por estresse, o que elimina o potencial de falha e aumentaria a segurança.
  • O pescoço estendido permite até 100 mm de isolamento da tubulação, permitindo acesso à gaxeta, para tamanho DN 100 e superior. Para tamanhos inferiores a DN 100, a altura do isolamento é igual ao número DN na válvula (por exemplo, 80 mm para DN 80).
Tamanho
DN 50 - 400
Temperatura de operação
–29 °C a 200 °C
Classe de pressão
PN 10, 16, 25
Aplicações
Processamento químico e petroquímico, gás purificado, vapor, vácuo, água e serviços gerais
Certificações
ISO 15848-1, PED-CE, UKCA, SIL
Padrões do projeto
EN 12569, EN 593, EN 16668, NE 167
Frente a frente
EN 558
Ligação de extremidade
Gaxeta e wafer

Documentação e desenhos