Keystone-P-P001182

Válvula marítima borboleta Keystone Figura 139

Product Description

Válvula borboleta com acabamento em bronze resistente para aplicações marítimas.

abs

Características

  • MIL-S-901C.
  • MIL-STD-167B.on selected trims only.Fire tested by Lloyds Register Certificate No. HOU-1094.
Certificações
ABS
Ligação de extremidade
Wafer
Aplicação
Circulação de ar, controle de lastro, instalações e utilitários de processo, graneleiro
Material
Ferro fundido, ferro maleável, borracha Epdm, Buna-N, bronze de alumínio, aço inoxidável 316
Temperatura operacional
Até 180 °C (350 °F)
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
150RF
Tipo de sede/selo
Resiliente
Classe de corte
Vazamento zero
Padrões
ASME B16.34, API 609
Tamanho da válvula
NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 8 / DN 200, NPS 16 / DN 400, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 20 / DN 500, 5 polegadas, NPS 10 / DN 250, NPS 14 / DN 350, NPS 18 / DN 450, NPS 6 / DN 150
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Tipo de válvula
Borboleta
Meio
Água, vácuo, ar
Haste
O-ring

Documentação e desenhos