Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Keystone-P-P000934

Válvula borboleta Keystone Figura 2000

Product Description

Válvula tipo wafer com sede resiliente e reforçada em aço para controle de lamas leve/média

Características

  • Wafer style body.
  • Bi-directional tight shut off up to 1400 kPa.
  • Steel reinforced seat.
  • Extensive size range available.
  • High wear resistance materials.
  • Replaceable components.
  • Maintenance friendly.
  • Direct mounting to Keystone actuators eliminates the need for mounting brackets.
  • Top bushing absorbs actuator side thrust loads.
  • Body locating holes provide easy installation and centering between flanges.
Ligação de extremidade
Wafer
Aplicação
Circulação de ar, instalações e utilitários de processo
Material
Borracha Epdm, Ferro dúctil, Ferro fundido, buna-N, aço inoxidável 316
Temperatura operacional
Até 120 °C (250 °F)
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
150RF
Tipo de sede/selo
Resiliente
Classe de corte
Vazamento zero
Padrões
API 609, ASME B16.34
Tamanho da válvula
NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 2 / DN 50, NPS 12 / DN 300, 5 polegadas, NPS 8 / DN 200, NPS 10 / DN 250
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Tipo de válvula
Borboleta
Meio
Ar, ar, gás inerte, líquidos, vácuo, água
Haste
O-ring

Documentação e desenhos