Keystone-P-P000531

Atuador elétrico Keystone EPI 2

Product Description

A série EPI 2 é composta por atuadores elétricos compactos, inteligentes, de quarto de volta para um controle preciso de válvulas com torques de 35 a 2.000 Nm/ de 308 a 17.700 lb/pol.

Características

  • Invólucro de terminal separado, isolada dos componentes eletrônicos e do compartimento do motor; apenas o terminal de fiação é exposto durante a instalação em campo
  • Switches de torque ajustáveis padrão, de 50 a 100% de taxa de saída de torque (3 etapas 50% - 75% - 100%)
    Cancelamento manual sempre engatado
  • Proteção padrão IP66/68M e classificação de invólucro NEMA 4/4X/6 CSA (C-US)
  • Proteção à prova de explosão Ex de IIB T5 Gb - FM
  • Alumínio anodizado com revestimento de epóxi em pó auxilia na proteção da unidade nos ambientes mais agressivos
  • Indicador de posição mecânica visual para referência visual precisa da posição da válvula
  • Montagem direta ou de rápida adaptação a outras válvulas de quarto de volta
  • Engrenagem de trem de travamento automático e lubrificação permanente ajuda a eliminar a necessidade de paradas do motor
  • Batentes de curso mecânicas desenhadas para prevenir sobrecurso durante volante manual ou operação do motor
  • Termostato de motor de temperatura elevada
  • Controle de velocidade integrado, ajustável de forma independente, nas direções de abertura e fechamento

    Engrenagem epicicloidal garante uma operação confiável e suave
  • Contatos de saída do tipo travado para indicação remota de completamente aberto/completamente fechado. Contatos de saída para monitor e indicação de seletor piscante/local também estão disponíveis
Temperatura
Unidades disponíveis para -40° C a 70° C [-40° F a 158° F]
Tensão
de 24 a 48 e 100 a 240 VCC ou 50/60 hertz monofásica VCA, trifásica de 208-240/380-480/500-575 VCA
Saída de torque
até 2.000 Nm [17.700 lb/pol.]

Documentação e desenhos