Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Keystone-P-P000440

Válvula de controle de lama Keystone F634

Product Description

O F634 é uma válvula de controle de lama de serviço leve/médio, estilo de corpo curto. Para controle de líquidos, gases e lamas leves.• F634 037 - Válvula de controle de serviço de incrustação• F634 039 - Válvula de controle de lama

Características

  • Robust construction.
  • Bi-directional slurry control valve.
  • Swing through disc for minimum leakage.
  • Extensive size range available.
  • Wafer style body.
  • Adjustable PTFE gland packing.
  • Standardized mounting and drive adaptor connection allowing direct mounting of Keystone actuators and also allows for actuator removal while valve in line.
  • Full repairability with replaceable internals that can significantly extend valve life.
  • F634 037 features SSEC coating to prevent scaling, prevent against corrosion and improve wear resistance.
  • Other coatings available for chemical and abrasive substances.
  • Manufactured under quality system ISO 9001:2000. Certificate No Mel 0400133.
  • Available with PED approval. Cert No: 0038/PED/MUM/0710020/1.
Ligação de extremidade
Wafer
Aplicação
Erosiva, controle de fluido, processamento de metais, superfície dura
Design do corpo
Padrão curto
Material
Ferro fundido, aço carbono
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
150RF
Tipo de sede/selo
Metal
Padrão do tamanho da válvula
DN
Tipo de válvula
Borboleta
Meio
Outro
Haste
Gaxeta ajustável

Documentação e desenhos