Keystone-P-P000169

Válvulas borboleta de alto desempenho da série HiLok Keystone

Product Description

As válvulas borboleta HiLok de alto desempenho oferecem vedação bidirecional eficiente

ped

Características

  • Cast on ISO top plate.
  • Long neck for insulation service.
  • External travel stop, outside of the medium area.
  • Accessible packing adjustment without operator removal.
  • Positive sealing which is mechanically achieved and does not rely on line pressure assistance.
  • Bidirectional shut-off performance.
  • Available in soft, fire-safe and metal seated.
  • Long life durability due to double offset operating principle minimizing seat wear.
  • Two piece shaft for maximum flow and minimum headloss.
  • Quadruple shaft bearings to ensure stability during high pressure, high cycle applications.
  • Fast and simple seat replacement.
  • Uninterrupted gasket surface.
Certificações
Habilitada para SIL, PED, CUTR
Ligação de extremidade
Com olhais, wafer
Aplicação
Processamento de metais, gás combustível, instalações e utilitários de processos, sopradores, biocombustíveis, circulação de ar
Material
Duplex, aço carbono, aço inoxidável 316
Classe de pressão
PN
Tipo de conexão de processo
PN25, PN16
Tipo de sede/selo
Alto desempenho
Classe de corte
Vazamento zero
Tamanho da válvula
NPS 20 / DN 500, NPS 18 / DN 450, NPS 16 / DN 400, NPS 14 / DN 350, NPS 12 / DN 300, NPS 10 / DN 250
Padrão do tamanho da válvula
DN
Tipo de válvula
Borboleta
Meio
Ar, ar, gás inerte, amônia, óleo combustível, água quente, líquidos, gases especiais, gás natural, água, vácuo, vapor, oxigênio
Haste
Carregamento ativo, gaxeta ajustável

Documentação e desenhos