Keystone-P-P000166

Válvulas borboleta ParaSeal Modelo Keystone

Product Description

A linha ParaSeal apresenta uma disposição de uso comprovado de disco, eixo e sede, projetada para uso em aplicações de alta pressão e velocidade

ped

Características

  • Available in wafer, lugged and double flanged
  • One piece body design acc. ISO 5752 series 20 (DIN 3202 K1)
  • Suitable for severe vacuum and up to 25 bar bubble tight shut off
  • The field replaceable seat fully isolates the body and shaft from the media
  • Bed grooved seat construction for tight shut off at full rated pressure, also for end of line service
  • Suitable for Bördel and slip-on flanges
  • A molded-in O-ring in the seat face for flange sealing. No flange gaskets required
  • Lenticular shaped disc to improve flow capacity
  • Splined, squared or key shaped disc/shaft connection
  • Dry shaft design
  • PTFE lined bearings to minimize friction
  • Actuator flange acc. ISO 5211
Certificações
DVWG, PED
Ligação de extremidade
Flangeada, com olhais, wafer
Aplicação
Dessalinização, distribuição de água, resfriadores, instalações complementares da planta, tratamento de água
Design do corpo
Padrão curto
Material
Borracha Epdm, duplex, ferro maleável, ferro fundido, aço carbono, buna-N, bronze, aço inoxidável 316L, aço inoxidável 316, aço inoxidável 304, bronze alumínio
Temperatura operacional
Menos que 200 °C
Classe de pressão
ASME, PN
Tipo de conexão de processo
125FF, 150RF, PN16, PN25, 150FF
Tipo de sede/selo
Resiliente
Classe de corte
Vazamento zero
Tamanho da válvula
NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 24 / DN 600, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 20 / DN 500, NPS 2 / DN 50, NPS 18 / DN 450, NPS 16 / DN 400, NPS 14 / DN 350, NPS 12 / DN 300
Padrão do tamanho da válvula
NPS, DN
Tipo de válvula
Borboleta
Meio
Ar, ar, gás inerte, água
Haste
O-ring

Documentação e desenhos