Keystone K-LOK Figure 360/362 and 370/372 High Performance Butterfly Valve with Powered Actuator
Keystone K-LOK Figure 360/362 and 370/372 High Performance Butterfly Valve with Powered Actuator
Product Description
The Keystone K-LOK Figure 360/362 and 370/372 is an ASME Class 150 and 300 high performance butterfly valve complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.
Aviso
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Keystone K-LOK Figure 360/362 and 370/372 High Performance Butterfly Valve
Integrally cast mounting pad provides direct mounting of many actuators.
Rocker-shaped gland bridge compensates for uneven adjustment of gland nuts.
Extended neck allows for two inches of pipeline insulation.
Flattened body bore at shaft journal ports positions shaft bearings near disc, providing maximum shaft support.
Disc taper pins are tangentially positioned half in disc and half in shaft, placing them in compression rather than shear, which eliminates potential for failure.
Integrally cast disc position stop perfectly locates the disc in seat, achieving maximum seat and seal life.
Valve seats of various materials to extend service life in different applications.
Emerson Powered Actuator
Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Atuador de quarto de volta pneumático Keystone F89
Montagem direta para todas as válvulas borboleta e válvulas esféricas Keystone.
Conexão de válvula compatível com Keystone (imperial e métrico) e ISO 5211
O design de pino e cremalheira duplo anula os carregamentos laterais no eixo do pino, minimizando o desgaste do rolamento e aumentando a vida útil.
Caudal de produto otimizado com fins de curso padrão montados para ajuste da posição da válvula nas posições aberta e fechada (+/- 5� em cada extremidade).
O corpo em alumínio anodizado com revestimento eletrostático em pó (ESPC) fornece proteção durável contra ambientes corrosivos.
Versões de dupla ação e de retorno por mola disponíveis para operação segura e económica.
Até 12 molas individuais oferecem flexibilidade no alcance do torque tanto para válvulas esféricas quanto para borboleta.
O design de mola pré-comprimida e pino de acionamento à prova de rompimento significam manutenção e operação seguras.
Especificações
Keystone K-LOK Figure 360/362 and 370/372 High Performance Butterfly Valve