Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Hytork-L6N

Atuador de válvula pneumático de pinhão e cremalheira Hytork Excel Commando

Product Description

Uma combinação exclusiva de qualidade superior, design modular do atuador, características incomparáveis, benefícios para o cliente e economia obtidos graças aos nossos recursos substanciais de tecnologia e engenharia em produtos de atuação.

Características

  • Construção modular
  • Aluminum body parts are treated with a Self-Priming one-coat blends of FEP fluoropolymer.
  • Provides a complete, durable impregnation of all body parts, inside and out.
  • Coating is sprayed on the parts and dried and cured in an oven.
Fonte de alimentação
Pneumatic
Tipo de produto
Atuador pneumático
Atuação
Quarter-turn
Certificações
Este produto só destina-se para uso em instalações fixas de grande escala, excluído do escopo da Diretriz 2011/65/EU em relação à restrição de uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS 2).
Tipo de controle
On/Off, Positioning, Modulating, ESD
Tipo de válvula
Ball, butterfly, plug and any other quarter turn application
Temperatura operacional
Standard -20°C to +100°C (-4°F to +212°F). Optional high and low temperature options
Torque/Pressão
12 sizes; 19 to 3232 Nm (167 to 28500 lbf.in)
Pressão operacional
up to 8.3 bar / 120 psi

Documentação e desenhos