Medidor série Coriolis de alta pressão (HPC) Micro Motion™ composto por sensor HPC015H e transmissor 1600
Medidor série Coriolis de alta pressão (HPC) Micro Motion™ composto por sensor HPC015H e transmissor 1600
Advertência
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Display luminoso com controles mecânicos de quatro botões LED de status do medidor de vazão Aceita os idiomas inglês, alemão, francês, espanhol, português, russo, chinês e japonês
Fonte de alimentação
Alimentação via Ethernet disponível na versão Ethernet o PoE PD classe 3 está em conformidade com IEEE 802.3at e 802.3af 18 a 100 VCC, 6 watts típico, 11 watts máximo Em conformidade com a Diretiva de baixa tensão 2014/35/UE, de acordo com a IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06; Sobretensão categoria II, grau de poluição 2 Entrada CA/CC de comutação automática, reconhece automaticamente a tensão de alimentação, disponível nas versões HART® e Modbus. 85 a 240 VCA 50/60 Hz, 3,5 watts típico, 8 watts no máximo 18 a 100 VCC, 3,5 watts típico, 8 watts no máximo
Porta de serviço universal
O projeto da porta de serviço universal permite a configuração e a transferência de dados usando um terminal USB-C padrão
Versão Ethernet
Uma porta Ethernet é compatível com EtherNet/Ip e Modbus TCP, tudo em um único dispositivo Canal adicional incluído configurável para saída de mA, saída de pulso ou saída discreta Conexões rápidas M12 pré-instaladas disponíveis como opção para versão do HART® HART® é compatível com comunicação HART® completa Canal adicional incluído configurável para saída de pulso ou saída discreta Conexões rápidas M12 pré-instaladas disponíveis como opção Versão Modbus O suporte Modbus é implementado na camada física do RS-485 Canal adicional incluído configurável para saída de pulso ou saída discreta Conexões rápidas M12 pré-instaladas disponíveis como opção
Montagem
Opções de invólucro de alumínio e aço inoxidável higiênico de montagem em campo Montado integralmente em qualquer sensor ELITE Coriolis da Micro Motion (CMFS, CMF e HC), série F, série H, série R, série T ou série HPC Montado remotamente em qualquer sensor ELITE Coriolis da Micro Motion de 9 fios da série F, série H, série R, série T ou série HPC (somente alumínio)
Tipos de aplicação
Smart Meter Verification Professional Controle de batelada discreta Opção de medição de petróleo e correção com IA Medição de concentração Medição avançada de fase para remediação de vazão bifásica Enchimento e dosagem
Certificações/aprovações
Aprovações para áreas classificadas Classe I, Div. 2 Zona 2
Características
Micro Motion™ HPC015H High Pressure Coriolis Meter 1/8" (DN2), nickel alloy, 15,622 psi (1077 BAR) max operating pressure
Rated up to 15,622 psi (1077 bar) maximum operating pressure
Realize superior performance in high-pressure applications
Dramatically cut operating expenses by reducing over-injection of high-value chemicals
Accommodate any installation requirement with available two-wire, direct-connect (no transmitter needed), stainless steel and 5700 transmitters
Use one device for reliable and repeatable mass flow, volume flow, density, concentration, and temperature measurement
Transmissor compacto 1600 da Micro Motion™
Obtenha facilidade de instalação, integração, monitoramento remoto e conectividade com recursos Ethernet/IP e Power Over Ethernet (PoE), bem como comunicação HART® ou Modbus.
Capture dados de curto e longo prazo sobre eventos de processo, qualidade de fluido e estabilidade de medição com um historiador de dados
Verifique a condição do medidor em menos de 90 segundos com o Smart Meter Verification
Garanta a qualidade do produto com recursos de software avançados licenciáveis, como medição de concentração e medição avançada de fase
O display gráfico aceita oito idiomas e pode ser girado usando a rotação integrada do software