Flexim-PIOX S831 Ultrasonic Mass Flow Meter for Liquids

PIOX S831 da Flexim — Analisador ultrassônico não intrusivo para líquidos em zonas classificadas

Product Description

O analisador de líquidos PIOX S831 da Flexim é certificado para operação em áreas classificadas (zona 1 ATEX/IECEx, FM Classe I Divisão 1+2). Ele determina a concentração e a densidade de líquidos por meio de transdutores ultrassônicos montados na parte externa do tubo. A tecnologia não intrusiva é o sistema ideal quando substâncias e processos necessitam de mais segurança e confiabilidade. O PIOX S infere dinamicamente a densidade do fluido usando sua velocidade sonora e temperatura. Em líquidos binários como ácidos ou soluções alcalinas, a velocidade acústica está em uma proporção fixa em relação à concentração e à densidade. O medidor também tem a capacidade de medir a vazão volumétrica por meio do método de diferença de tempo de trânsito. Dessa forma, a vazão mássica pode ser fornecida em líquidos de qualidade variável.

Tipo de fluido
Todos os líquidos
Quantidades de medição
Velocidade do som
concentração de g/l, percentual de massa e volume
densidade
quantidades adicionais programáveis
Precisão
O instrumento requer calibração em campo*
Repetibilidade
0,1 w%*
Temperatura do processo
–40–200 °C (–40–392 °F)/WI: –200–630 °C (–328 °F–+1112 °F)**
Certificações/aprovações
Zona 1 ATEX/IECEx/Zona 2, FM Classe I Div. 2
Fonte de alimentação
100–230 VCC, 24 CC, 12 CC
Tamanho do tubo
6–6.500 mm (0,24–255,9 pol.)
Saída
4–20 mA ativo/passivo
HART 4–20 mA ativo/passivo
pulso/frequência/binário
Entrada
Pt100/Pt1000
4-20 mA ativo/passivo
Entrada binária
Protocolo de comunicação
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Instalação e configuração do sistema
Para obter informações mais detalhadas, baixe as especificações técnicas
.* Para a maioria das soluções à água e ponto de trabalho comum
** WaveInjector necessário
Especificação relacionada à vazão
Consulte FLUXUS F831

Características

  • Para todos os materiais de tubulação: vidro, aço, plástico e muito mais
  • Para quase todos os ácidos, cáusticos e uma ampla gama de outros líquidos tóxicos
  • Para áreas ATEX, IECEX e FM
  • Sem parada para instalação
  • Sem necessidade de manutenção

Documentação e desenhos