Flexim-PIOX S831 Ultrasonic Density Meter for Liquids

PIOX S831 da Flexim — Medidor ultrassônico de densidade para líquidos

Product Description

O medidor de vazão mássico e ultrassônico de densidade PIOX S831 da Flexim determina a concentração e a densidade por meio de transdutores ultrassônicos montados na parte externa do tubo. A tecnologia não intrusiva encontrada neste medidor de densidade em linha é o sistema preferido quando substâncias e processos apresentam as maiores demandas em segurança e confiabilidade. O sensor de velocidade sonora PIOX S mede em tempo real a velocidade do som através de líquidos. Em líquidos binários como ácidos ou refrigerantes, a velocidade acústica está em uma proporção fixa à concentração e densidade. PIOX S mede a velocidade do som medindo, assim, a densidade e a concentração em linha do meio.

Quantidades de medição
Velocidade do som
concentração g/l, massa e vol.%,
Densidade
quantidades adicionais programáveis
Faixa de medição
1000-2500 m/s (0-100 w%)*
Precisão
O instrumento é calibrado em campo
Repetibilidade
0,1 c%* (0,5 m/s)
Diagnóstico
Qualidade do sinal
Temperatura do processo
–60 °C ... +400 °C**
Pressão do fluido
3.000 bar
Certificações/aprovações
Transdutores ultrassônicos: IP67, ATEX (IECEx) zona 0,/1
Transmissor S721: gabinete de alumínio ou aço inoxidável, IP66, ATEX (IECEx) zona 2
Material do invólucro
Aço inoxidável 304 (1,4301)
Conexão de processo
Fixada na tubulação com sistema Variofix
Configuração e instalação do sistema
Sistemas de limpeza não necessários
Instalação e configuração do sistema
* Para a maioria das soluções à água e ponto de trabalho comum
** injetor de onda adicional necessário

Características

  • Para todos os materiais de tubo: vidro, aço, plástico e muito mais
  • Para áreas ATEX, IECEX e FM
  • Sem desligamento para instalação
  • Sem necessidade de manutenção
  • Sem desligamento para instalação

Documentação e desenhos