Flexim-PIOX R500-C-TF Process Refractometer Sensor-Corrosive

Sensor de refratômetro de processo PIOX R500-*C-TF da Flexim para aplicações corrosivas

Product Description

A variante TF do sensor R500 é otimizada para operação em ambientes altamente corrosivos. O PTFE reforçado com fibra de carbono mantém a estabilidade química do PTFE sem comprometer a robustez mecânica. Isso o torna adequado para os produtos químicos mais resistentes, como ácido clorídrico, sulfúrico ou fluorídrico.

O R500 é certificado pela ATEX e FM, e está disponível com cabeçotes de sensor longos e curtos. Isso permite máxima flexibilidade na integração do processo, seja pela norma DIN ou ANSI. Para tubos e tanques maiores, o sensor pode ser montado diretamente em um flange em T. Em tubos de 3 polegadas e menores, estão disponíveis diversas células de vazão em PFA ou PVDF, oferecendo conexão por meio de solda, conexão roscada ou flange padrão até 3/8 de polegada.

Faixa de medição
nD: 1.3... 1.7, °Brix: 0...100
Incerteza de medição
nD: 0,0002 (corresponde a: 0,1 °Brix, 0,1 w%)
Repetibilidade
nD: 0,00002 (corresponde a: 0,01 °Brix, 0,01 w%)
Material em contato com o processo
PTFE/carbono 25%, juntas de FFKM, safira
Material do invólucro
Aço inoxidável 304 (1.4301) revestido com pó de epóxi
Temperatura de operação (fluido)
-20...+130 °C
Pressão máxima do fluido
NP 10
Proteção IP
IP67
Proteção contra explosão/Aprovações
NonEx, ATEX/IECEx Zona 0, FM Classe I Divisão 1
Conexão de processo
Flange DIN/ANSI, célula de vazão

Características

  • Resistência à corrosão com material inovador do invólucro de PTFE.
  • Alta precisão.
  • Ferramentas internas de autodiagnóstico para esforços preditivos e de baixa manutenção.
  • Classificações ATEX/IECEx Zona 0, FM Classe I Divisão 1.

Documentação e desenhos