Flexim-FLUXUS SIL F ADM8X27 Non-Intrusive Ultrasonic Flow Meter

Medidor ultrassônico de vazão não intrusivo FLUXUS ADM8X27 SIL F da Flexim

Product Description

Os medidores ultrassônicos de vazão não intrusivos FLUXUS SIL F ADM8X27 são classificados como SIL, aprovados para segurança funcional. Como as partes em contato com o processo dos dispositivos de medição em linha não estão sujeitas à Análise de Efeitos e Diagnósticos de Modo de Falha (FMEDA), elas não estão incluídas no escopo da certificação, apresentando um risco de segurança. A certificação SIL 2 do medidor de vazão não intrusivo FLUXUS inclui todo o sistema de medição: os transmissores de medição e transdutores. Também inclui o acessório de montagem do Waveinjector patenteado para temperaturas extremas, permitindo a medição da vazão não intrusiva em temperaturas líquidas de até -275 °F até +1100 °F. A Flexim também oferece transdutores especiais resistentes a radiação para uso na indústria nuclear.

Tipo de fluido
Todos os líquidos
Precisão
Incerteza de medição do ponto de medição (vazão volumétrica): ±0,5–1,6% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pés/s)
Repetibilidade
0,15% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pés/s)
Canais de vazão
até 2
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: 0,01 a 25 m/s (0,03 a 82 pés/s), dependendo do diâmetro da tubulação
Certificações/aprovações
ATEX/IECEx Zona 1
Fonte de alimentação
100–230 VCA
20–32 VCC
Tamanho do tubo
6 a 6.500 mm (0,24 a 255,9 pol.)
Faixa de pressão
-
Faixa de temperatura (meio)
–40 a +200 °C (–40 a +390 °F)/WI: –200 a +630 °C (–328 a +1.166 °F)
Saída
4–20 mA ativo/passivo
binário
Entrada
-
Protocolo de comunicação
RS232
Instalação e configuração do sistema
Para obter informações mais detalhadas, baixe as especificações técnicas

Características

  • Adaptação simples durante a operação contínua
    ideal para um aumento subsequente na segurança
    ideal para manter a função de proteção caso uma medição em linha falhe
  • Certificação abrangente
    transdutores, dispositivos de fixação e eletrônicos fazem parte do FMEDA
  • Ampla gama de aplicações
    transdutores e transmissores de medição para a medição da vazão de líquidos e gases
    A certificação SIL também abrange a tecnologia WaveInjector para a medição da vazão de líquidos a temperaturas extremas de –190 °C a +650 °C
  • Repetição simples
    de testes funcionais fáceis e rápidos,
    funções convincentes de autodiagnóstico
  • Avaliações transparentes
    publicação do relatório FMEDA
    informações completas sobre procedimentos de certificação e escopo

Documentação e desenhos