Fisher-P-Y696VR

Reguladores de vácuo Fisher™ série Y696VR

Product Description

Os reguladores de vácuo série Y696VR são usados onde deve se limitar uma diminuição de vácuo, como entre um tanque e uma fonte de vácuo para controlar o vácuo em um tanque. Uma diminuição do vácuo (aumento da pressão absoluta) no diafragma afasta o disco da sede, permitindo que uma fonte de vácuo maior restaure o sistema para o set point.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

ped

Características

  • Controle de precisão de configurações de baixa pressão
  • Resistência à corrosão
  • Adaptabilidade de instalação
  • Ampla seleção de materiais
  • Capacidade alta
  • Recurso 6
  • Recurso 7
  • Recurso 8
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão da extremidade
Ferro fundido: 1-1/2 ou 2 NPT
Aço ou aço inoxidável: NPS 1-1/2 ou 2/DN 40 ou 50, NPT, SWE, CL150 RF, CL300 RF ou PN 16/25/40
Hastelloy C: NPS 1-1/2 ou 2/DN 40 ou 50, NPT ou CL150 RF
Pressão máxima de controle
Vácuo total
Pressão máxima a jusante
Vácuo total
Faixas de pressão de controle de vácuo
1-pol. w.c. a 3 psig/2 mbar a 0,21 bar em seis faixas
Registro de pressão
Tipo Y696VR: interno
Type Y696VRM: externo
Capacidades de temperatura
NBR: -40 a 180 °F/-40 a 82 °C
FKM: 40 a 300 °F/4 a 149 °C
FFKM: 0 a 300 °F/-18 a 149 °C
EPDM: -20 a 275 °F/-29 a 135 °C
VMQ: -40 a 300 °F/-40 a 149 °C
Pesos aproximados
Ferro fundido: 45 libras/20 kg
Aço, Aço inoxidável ou Hastelloy C: 57 libras/26 kg
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório de vendas local ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos