Fisher-P-Y696

Regulador de recuperação de vapor Fisher™ Tipo Y696

Product Description

O tipo Y696 é um regulador de recuperação de vapor de operação direta com registro interno, que não requer linha de controle a jusante. Este regulador é usado para detectar um aumento da pressão do vaso e ventilar a pressão excessiva do tanque interno para um sistema apropriado de recuperação ou de descarte de recuperação de vapor.

Desenhos e Modelos CAD: Clique aqui

ped

Características

  • Facilidade de inspeção e manutenção
  • Controle preciso
  • Construção resistente
  • Simplicidade
  • Variedade de materiais de construção
Tamanhos do corpo
NPS 1-1/2 e 2 / DN 40 ou 50
Materiais e conexões de extremidade
Ferro fundido: NPT
Aço ou aço inoxidável: NPT, SWE, CL150 RF, CL300 ou PN 16/25/40
Hastelloy C: CL150 RF
Pressão máxima de entrada
15 psig / 1,0 bar
Registro de pressão
Interno
Capacidades de temperatura
NBR: -20 ° a 180 °F / -29 ° a 82 °C
FKM: 40 ° a 300 °F / 4 ° a 149 °C
FFKM: 0 ° a 300 °F / -18 ° a 149 °C
EPDM: -20 ° a 275 °F / -29 ° a 135 °C
Pesos aproximados
Ferro fundido: 45 libras / 20 kg
Aço e aço inoxidável: 57 libras / 26 kg
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos