Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-TBX

Válvula de condicionamento de vapor Fisher™ TBX

Product Description

As válvulas Fisher TBX reduzem tanto a pressão quanto a temperatura do vapor para permitir o ciclo diário das plantas. Além disso, elas protegem tubos reaquecedores, condensadores e tubulação contra excessivas excursões de pressão, de temperatura e de entalpia durante os percursos da turbina a vapor.

ped
Certificações
PED, CRN
Serviço crítico
Redução de ruído, condicionamento de vapor
Características de vazão
Linear
Material
SA105, F22, F91
Temperatura operacional
Temperatura alta
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Com flange, solda de topo, RTJ
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 22, NPS 24, NPS 26, NPS 28, NPS 30, NPS 32, NPS 34, NPS 36, NPS 38, NPS 40, NPS 42, NPS 44, NPS 46, NPS 48
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • Combina controle de pressão e de temperatura em uma única válvula.
  • O design guiado pela gaiola robusta permite tratar da queda de pressão total do vapor principal.
  • Os internos Whisper Trim ™ III e WhisperFlo™ ajudam a atenuar o ruído em 30 a 40 dBA.
  • O uso do interno Fisher Bore Seal dá a capacidade de fechamento padrão da Classe V de até 593°C (1100°F). Este interno balanceado exclusivo foi testado em campo.
  • O corpo da válvula projetado pela FEA pode lidar com as aplicações mais exigentes sem problemas de tensão térmica.
  • Permite a orientação da haste vertical para facilitar a manutenção na maioria das aplicações.
  • A gaiola tem a caixa endurecida para máxima vida útil e tem a possibilidade de aumentar durante as excursões termicamente induzidas. O plug é continuamente guiado e emprega revestimentos baseados em cobalto para as faixas guia e fechamento apertado metal a metal contra a sede.