Fisher-P-T208

Reguladores de recuperação de vapor de cobertura do tanque Fisher™ série T208

Product Description

A série T208 são reguladores de recuperação de vapor de cobertura do tanque acionados diretamente. Esses reguladores são usados para sentir um aumento na pressão do recipiente e ventilar a pressão interna excessiva do tanque para um sistema apropriado de recuperação ou de descarte de recuperação de vapor. A série T208 também pode ser usada como reguladores de contrapressão ou válvulas de alívio.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

ped
atex-certification

Características

  • Controle preciso
  • Conversão fácil entre construções
  • Resistência à corrosão
  • Arctic Construction Option
  • FDA/USP Class VI Approved/ADI-free Construction Option
Tamanhos dos corpos
3/4 ou 1 pol./DN 20 ou 25
Pressão máxima de entrada permitida (caixa)
Ferro fundido cinza: 35 psig/2,4 bar
Aço carbono WCC ou aço inoxidável CF8M/CF3M: 75 psig/5,2 bar
Pressão máxima de saída
35 psig/2,4 bar
Pressão máxima de saída de emergência para evitar danos às peças internas
Diafragma NBR ou FKM: 35 psig/2,4 bar
Diafragma FEP: 20 psig/1,4 bar
Capacidades de temperaturas padrão
NBR: -29 a 82 °C/-20 a 180 °F
FEP: -29 a 82 °C/-20 a 180 °F
EPDM: -29 a 107 °C/-20 a 225 °F
Capacidades de alta temperatura
FKM: 4 a 149 °C/40 a 300 °F
FFKM: -18 a 149 °C/0 a 300 °F
Conexão do respiradouro da caixa da mola
NPT 1/4
Conexão da linha de controle da caixa do diafragma (tipo T208M)
NPT 1/2
Peso aproximado
8 kg/17,7 libras
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos