Fisher-P-T205B

Regulador de inertização de tanque equilibrado Fisher™ tipo T205B

Product Description

O regulador de inertização de tanque equilibrado tipo T205B é um regulador de operação direta com um design de plugue totalmente equilibrado para reduzir a sensibilidade da pressão de entrada e com um grande diafragma para controlar com precisão a pressão do tanque em configurações de baixa pressão nos sistemas de cobertura de tanques.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

ped

Características

  • Design do plugue totalmente balanceado
  • Diafragma grande
  • Configuração de baixa pressão e rápida velocidade de resposta
  • Controle preciso e pressão de bloqueio pequena
Tamanhos dos corpos
3/4 ou 1 pol. / DN 20 ou 25
Pressão de entrada máxima permitida
Ferro fundido cinza: 150 psig / 10,3 bar
Aço carbono WCC ou aço inoxidável CF8M/CF3M: 200 psig / 13,8 bar
Pressão máxima de saída (caixa)
Ferro fundido cinza: 35 psig / 2,4 bar
Aço carbono WCC ou aço inoxidável CF8M/CF3M: 75 psig / 5,2 bar
Pressão máxima de saída para evitar dano interno
Com diafragma de Nitrilo (NBR) ou Fluorocarbono (FKM): 35 psig / 2,4 bar
Com diafragma de propileno de etileno fluorado (FEP): 20 psig / 1,4 bar
Capacidades de temperatura dos materiais
NBR: -20 a 180 °F / -29 a 82 °C
FEP: -20 a 180 °F / -29 a 82 °C
FKM: 40 a 300 °F / 4 a 149 °C
EPDM: -20 a 225 °F / -29 a 107 °C
FFKM: 0 a 300 °F / -18 a 149 °C
Registro de pressão
Externa
Peso aproximado
17,7 libras / 8 kg
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos