Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-S402Y

Regulador de redução de pressão Fisher™ tipo S402Y

Product Description

Os reguladores de operação direta e carregados por mola Fisher do tipo S402Y oferecem um controle econômico de redução de pressão em ambientes corrosivos para aplicações em residências e pequenos comércios. Normalmente, o tipo S402Y é usado para reduzir pressões de distribuição de gás a uma faixa de 4,5 polegadas w. c. a 2,5 psig/11 mbar a 0,17 bar.

Características

  • Fabricado para ambientes corrosivos
  • Flexibilidade do equipamento
  • Altas taxas de vazão
  • Precisão de controle
  • Medição de fator fixo
  • Alívio interno
Tamanhos dos corpos
NPS 3/4 1 NPT
Pressão operacional de entrada máxima
125 psig/8,6 bar
Pressão de entrada máxima de emergência permitida
175 psig/12,1 bar
Pressão de entrada máxima de emergência permitida
175 psig/12,1 bar
Pressão máxima de saída (invólucro)
Emergência: 10 psig/0,69 bar
Operação máxima para evitar danos a peças internas: 5 psig/0,34 bar
Faixa de pressão de saída
4,2 polegadas w.c. a 2,5 psig/11 mbar to 0,17 bar em seis faixas
Tamanhos de orifícios e código de cor
1/8 pol./3,2 mm (azul)
3/16 pol./4,8 mm (verde)
1/4 pol./6,4 mm (marrom)
Capacidades de temperatura
-20 a 160 °F/-29 a 71 °C

Documentação e desenhos