Reguladores de serviço 2-PSI dos tipos R622E e R652E da Fisher™

Product Description

Os reguladores 2-PSI do tipos R622E e R652E são listados pela Underwriters Laboratories (UL) e projetados para sistemas 2-PSI de gás LP. Eles são instalados na jusante a partir de um regulador de primeiro estágio para reduzir pressão de entrada de 10 psig/0,69 bar para uma pressão de saída nominal de 2 psig/0,14 bar. Os reguladores 2-PSI são projetados para aplicações domésticas que fornece gás LP de 2 psig/0,14 bar para uma regulador de linha localizado dentro do edifício. Essas unidades têm tampas de fechamento brancas para uma fácil identificação.

c-ul-us-listed

Características

  • Melhor precisão
  • Desempenho de alívio superior
  • Materiais resistentes à corrosão
  • Tela de entrada
  • Portas teste para fácil verificação do sistema
  • Drenagem positiva
  • Vida útil recomendada de 20 anos
  • Listado no UL
Tamanhos de corpo e estilos de conexão de extremidade (entrada x saída)
Tipo R622E: FNPT de 1/2 e 3/4 de polegadas
Tipo R652E: FNPT de 3/4 de polegadas
Pressões máximas de entrada
Pressão máxima de entrada: 10 psig/0,69 bar
Pressão de entrada de emergência: 15 psig/1,0 bar
Faixas de pressão de saída
1 a 2,2 psig/0,07 a 0,15 bar
Capacidade
Até 1,68 MBTU/hr
Tamanho da ventilação
NPT de 3/4 com telas
Registro de pressão
Interno
Capacidades de temperatura
-20 °F a 160 °F / -29 °C to 71 °C
Peso aproximado
635 gramas/1,4 libras

Documentação e desenhos