Fisher-P-P700

Atuadores rotativos Fisher™ Série P700

Product Description

Todas as válvulas internas da Fisher podem ser equipadas com um atuador rotativo que pode ser usado para abrir e fechar as válvulas internas a partir de uma localização remota. Os recursos dos atuadores incluem instalação fácil, construção durável e desempenho confiável. Ele é projetado para evitar o excesso de curso do valor para garantir um desempenho eficiente. Isso leva a um menor consumo de ar, taxas de vazão máximas e expectativa de serviço completa.

Características

  • Permite que a abertura e o fechamento da válvula interna sejam ligados ao freio a ar do transporte ou bobtail
  • Oferece um modo conveniente de operar remotamente várias válvulas internas em tanques de armazenamento estacionário em instalações de grande volume
  • Fornecido com um fusível para fechar automaticamente a válvula em caso de incêndio
  • O design de cremalheira-pinhão elimina o desgaste de carga lateral para promover uma vida útil prolongada
  • Projetado para válvulas internas da Fisher para fornecer um curso completo sem excesso de curso da válvula
  • Suporte de aço inoxidável e hardware de montagem
Configurações disponíveis
Tipo P731: válvulas NPT 1-1/4 polegadas de tipo C407-10
Tipo P713: válvulas tipo C484 tipo flange simples de 3 polegadas
Tipo P723: válvulas de tipo C483 com flange duplo de 3 polegadas
Tipo P714: Tipo flangeado único de 4 polegadas C404-32
Tipo P739: Válvulas roscadas NPT de 2 e 3 polegadas Tipos C471, C477, C891, C897, C486
Tamanho e estilo da conexão na extremidade da válvula interna
Rosca NPT de 1-1/4, 2 e 3 polegadas, 3 e 4 polegadas flangeada simples ou dupla
Limites de pressão do atuador para o tipo P731
Mínimo: 50 psig/3,4 bar
Máximo: 125 psig/8,6 bar
Limites de pressão do atuador para os tipos P713, P723 e P739
Mínimo: 25 psig/1,7 bar
Máximo: 125 psig/8,6 bar
Limites de pressão do atuador para o tipo P714
Mínimo: 40 psig/2,8 bar
Máximo: 125 psig/8,6 bar
Capacidades de temperaturas
-20 °F a 150 °F / -29 °C a 66 °C
Ponto de fusão de liberação térmica
212 °F / 100 °C
Pesos aproximados
Tipos P731, P713, P723, P739 e P714: 5,6 Libras/3 kg

Documentação e desenhos