Fisher-P-P600

Atuadores Fisher™ série P600 para válvulas internas

Product Description

Todas as válvulas internas roscadas NPT de 1-1/4, 2 e 3 polegadas e válvulas internas de flange único e duplo de 3 e 4 polegadas podem ser equipadas com um atuador pneumático que pode ser usado para abrir e fechar as válvulas internas a partir de uma localização remota. O uso de atuadores pneumáticos permite que a abertura e o fechamento da válvula interna sejam ligados ao freio a ar do transporte ou bobtail. Os atuadores pneumáticos também podem fornecer uma maneira conveniente de operar remotamente válvulas internas em tanques de armazenamento estacionários em plantas a granel.

Características

  • Fornecer uma maneira conveniente de operar remotamente válvulas internas em tanques de armazenamento estacionários em grandes instalações
  • Além da pressão do ar, o nitrogênio ou o dióxido de carbono também podem ser usados para pressurizar o cilindro
  • Liberação Térmica: Fusível de encaixe com rosca NPT de 1/4 de pol. instalado na porta central ou no alojamento do atuador
  • Mecanismo de retorno: Somente mola, não é necessário ar
Configurações disponíveis
Tipo P389: Tipo NPT de 1-1/4 polegadas C407-10
Tipo P613: Tipo de flange simples tipo C484 de 3 polegadas
Tipo P623: Tipo de flange duplo de 3 polegadas C483
Tipo P614A: Válvulas com flange simples de 4 polegadas tipo C404-32
Tipo P639A: Válvulas roscadas NPT de 2 polegadas e 3 polegadas Tipos C471, C477, C891, C897 e C486
Tamanho e estilo da conexão na extremidade da válvula interna
Rosca NPT de 1-1/4, 2 e 3 polegadas, 3 e 4 polegadas flangeada simples ou dupla
Limites de pressão do atuador para o tipo P389
Mínimo: 60 psig / 4,1 bar
Máximo: 250 psig / 17,2 bar
Limites de pressão do atuador para os tipos P613, P623 e P639A
Mínimo: 20 psig / 1,4 bar
Máximo: 125 psig / 8,6 bar
Pressão operacional recomendada: 20 a 40 psig / 1,4 a 2,8 bar
Limites de pressão do atuador para o tipo P614A
Mínimo: 40 psig / 2,8 bar
Máximo: 125 psig / 8,6 bar
Pressão operacional recomendada: 40 a 60 psig / 2,8 a 4,2 bar
Capacidades de temperatura
-29 a 66 °C / -20 a 150 °F
Ponto de fusão de liberação térmica
100 °C / 212 °F
Pesos aproximados
Tipo P389: 3 lb / 1,4 kg
Tipos P613, P623, P639A e P614A: 5,6 lb / 3 kg