Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Fisher-P-P551-P551A

Fisher™ Tipo P551 - P551A Mola de fechamento externo Kit de ajuste retro para o tipo N550

Product Description

Kit tipo P551, projetado para auxiliar o fechamento de ESVs do tipo N550/N850. O kit tipo P551A é projetado para auxiliar o fechamento do tipo N550/N850 equipado com um cilindro de ar de liberação pneumática remota tipo P327D. (NOTA: A mola de fechamento externa já está incluída em ESVs N551/N851.)

Características

  • Auxílio no fechamento do tipo N550/N850
  • O tipo opcional P551A inclui o bloco de travas pneumático
  • Ligação de fusível de substituição incluída em ambos os tipos de modelos
Tamanho e estilo da conexão na extremidade da válvula de fechamento de emergência
1-1/4, 2 e 3 pol. FNPT
Ponto de fusão de liberação térmica
212 °F / 100 °C

Documentação e desenhos