Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-P313-P340

Trava e mecanismos de liberação remota Fisher™ Séries P313-P340

Product Description

Com exceção dos tamanhos de flange de 3 polegadas / DN 80, todas as válvulas internas da marca Fisher podem ser equipadas com um mecanismo manual de trava/liberação remota. Quando a alavanca de operação das válvulas internas é movida manualmente para a posição aberta, a alavanca pode ser travada na posição aberta. A alavanca pode ser liberada de um local remoto, fechando assim a válvula interna. Um elemento fusível incorporado na trava/liberação se derrete se exposto ao fogo permitindo que a alavanca de operação volte à posição fechada.

Características

  • Elemento fusível integrado para proteção térmica
  • Fácil instalação no campo
Configurações disponíveis
Tipo P313: alavanca manual e liberação para flangeado de 4 polegadas Tipo C404-32
Tipo P340: trava/liberação remota para NPT de 2 e 3 polegadas, incluindo o tipo C471, C477, C486 e C891
Tipo P341: trava/liberação remota para 1-1/4 polegadas Tipo C407-10
Tipo P342: trava dupla/liberação remota para 1-1/4 polegada Tipo C407-10
Peso aproximado
Tipo P313: 12 lb / 5 kg
Tipo P340: 0,3 lb / 0,1 kg
Tipo P341: 1 lb / 0,5 kg
Tipo P342: 1 lb / 0,5 kg

Documentação e desenhos