Válvula de fechamento de emergência Fisher™ tipo N563

Product Description

As válvulas de fechamento de emergência de alto fluxo (ESVs) tipo N563 Snappy Joe™ são projetadas para a proteção do vagão durante a transferência de produto de propano, butano e outros fluidos pressurizados. É encaixada na válvula de fechamento em vagões-tanques ferroviários. A vazão elevada do tipo N563 reduz o tempo de carregamento/descarga em até 50%. Possui um acoplamento FNPT de 2 polegadas que permite ao usuário flexibilidade para instalar o comprimento desejado da tubulação NPT de 2 polegadas para caber na cúpula do tanque.

Modelos e Desenhos CAD: Clique aqui

ul-listed

Características

  • Fechamento em caso de incêndio
  • Capacidade de fechamento remoto
  • Construção em aço inoxidável
  • Peso leve
  • Flexibilidade nas aplicações
  • Acoplamentos sextavados e conexões ACME para fácil montagem de tubulação
  • O elemento fusível fornece liberação térmica
  • O elemento fusível fornece liberação térmica
Tamanhos de corpos e estilos de conexão da extremidade (entrada x saída)
N563-16: 2 polegadas FNPT x 2 polegadas FNPT
N563-26: 2 polegadas FNPT x 3-1/4 ACME macho
Pressão de entrada máxima
400 psig / 27,6 bar WOG
Opções de elastômero
Nitrilo (NBR), EPDM, Kalrez®, Neoprene(CR), Teflon® e Viton®
Ponto de fusão de liberação térmica
100 °C / 212 °F
Peso aproximado
Saída FNPT: 12 lb / 5,4 kg
Saída Acme: 14,5 lb / 6,6 kg