Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-N551

Válvulas de fechamento de emergência Fisher™ Tipo N551 Snappy Joe™

Product Description

As válvulas de fechamento de emergência Tipo N551 Snappy Joe destinam-se ao uso em linha no serviço de gás LP ou amoníaco anidro (NH3). As válvulas podem ser instaladas em ambas as extremidades das mangueiras de transferência, onde a mangueira conecta a tubulação da fábrica a granel ao bobtail, transporte ou tanque. Elas fornecem uma maneira rápida de desligar automaticamente o fluxo de gás em caso de ruptura da mangueira. Um elemento fusível na trava funde se a temperatura atingir 212 °F / 100 °C, permitindo que a válvula se feche.

Características

  • Operação fácil
  • Liberação a cabo
  • Construção robusta
  • Capacidade de alta vazão
  • Elemento fusível
  • Sede macia
  • Facilidade de manutenção
  • Operação pneumática
Tamanhos de corpo e Estilos de conexão das extremidades
1-1/4, 2 e 3 pol. FNPT
Pressão de entrada máxima
400 psig / 27,6 bar WOG
Capacidades de temperatura
-29 ° a 71 °C/-20 ° a 160 °F

Documentação e desenhos