Fisher-P-N100 N100A N110

Válvulas de derivação Fisher™ série N100-N100A-N110

Product Description

As válvulas série N100, N100A e N110 foram projetadas para uso com propano, butano e amônia anidra (NH3) à temperatura ambiente. A bossa de conexão e conectada de 1/4 polegadas roscada NPT no lado da entrada do corpo pode ser utilizada para instalar uma válvula de alívio hidrostático ou um manômetro. Elas têm orifícios de detecção internos para que não seja necessária nenhuma linha de detecção externa. Estas válvulas são projetadas para utilização de derivação em bombas de tamanho de 2 a 4 polegadas.

ul-listed

Características

  • Tampa de fechamento
  • Orifício de detecção de pressão
  • Válvula interna do pistão
  • Passagem Venturi exclusiva
  • Listado no UL
Tamanhos de corpo e estilos de conexão da extremidade (entrada x saída)
Série N100 e N100A: 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, e 2-1/2 polegadas FNPT
Série N110: 3/4 e 1 polegada FNPT
Intervalos de pressão definidos
Série N100 e N100A:
  1 de 1-1/2 polegada: 25 a 150 psig / 1,7 a 10,3 bar
  2 e 2-1/2 polegadas: 25 a 150 psig / 1,7 a 10,3 bar
Série N110:
   3/4 e 1 polegada: 12 a 150 psig / 0,8 a 10,3 bar
Pressão de entrada máxima
400 psig / 27,6 bar WOG
Capacidades de temperatura
-29 a 71 °C / -20 a 160 °F

Documentação e desenhos