Fisher-P-MR98

Reguladores de contrapressão, válvulas de alívio e válvulas de alívio diferencial Fisher™ série MR98

Product Description

A série MR98 é usada para aplicações de contrapressão ou de alívio em serviço de líquido, gás, ar e vapor. Os tipos MR98L, MR98H e MR98HH são acionados diretamente e carregados por mola. Os tipos MR98LD, MR98HD e MR98HHD usam carga de pressão adicional para manter as pressões diferenciais de alívio, contrapressões ou para ajuste do ponto de ajuste remoto.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

ped
atex-certification

Características

  • Versatilidade
  • Capacidade de pressão diferencial
  • Capacidades de serviços especiais
  • Grande taxa de redução
  • Juntas de grafite
  • Pressões de ajuste para 400 psig/27,6 bar
  • Fechamento hermético com assentos de elastômero
  • Fácil manutenção
  • Arctic and Cryogenic Temperature Constructions Options
  • FDA, USP Class VI, and ADI Free EPDM Wetted Elastomers
Construções de contrapressão disponíveis
MR98L: Intervalo de pressão de ajuste de 2 a 38 psig/0,14 a 2,6 bar
MR98H: Intervalo de pressão de ajuste de 15 a 200 psig/1,0 a 13,8 bar
MR98HH: Intervalo de pressão de ajuste de 150 a 375 psig/10,3 a 25,9 bar
Construções de diferencial de pressão disponíveis
MR98LD: Intervalo de pressão de ajuste de 2 a 38 psi/0,14 a 2,6 bar; diferencial máximo de 150 psi/10,3 bar
MR98HD: Intervalo de pressão de ajuste de 15 a 200 psi/1,0 a 13,8 bar; diferencial máximo de 300 psi/20,7 bar
Construções de diferencial de alta pressão disponíveis
MR98HDP: Intervalo de pressão de ajuste de 15 a 200 psi/1,0 a 13,8 bar; diferencial máximo 600 psi/41,4 bar
MR98HHD: Intervalo de pressão de ajuste de 150 a 375 psi/10,3 a 25,9 bar; diferencial máximo de 400 psi/27,6 bar
Materiais do corpo e da caixa de molas
Ferro fundido cinza
Aço WCC
Aço LCC
Aço inoxidável
Ligas especiais: Monel®, Hastelloy® C, Alumínio-Bronze
Entre em contato com o escritório de vendas para obter as ligas especiais
Tamanho do corpo e estilos de conexão de extremidade
1/4 pol.
1/2 pol./DN 15
3/4 e 1 pol./DN 20 e 25
1-1/2 e 2 pol./DN 40 e 50 (não disponível para os tipos MR95L e MR95LD)
Estilos de conexão de extremidade
NPT, SWE e soldada e integral CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF e PN 16/25/40 RF; tudo com 14 pol. face a face (EN flangeado - 356 mm face a face)
Pressão máxima de entrada
600 psig/41,4 bar
Pressão máxima de saída
400 psig/27,6 bar
Registro de pressão
Interna ou externa
Pesos aproximados série MR98H
Corpo NPT 1/4: 2,3 kg/5 lb
Corpo 1/2 pol./DN 15: 4,5 kg/10 lb
Corpos 3/4 e 1 pol./DN 20 e 25: 10 kg/22 lb
Corpos 1-1/2 e 2 pol./DN 40 e 50: 25 kg/55 lb
Pesos aproximados série MR98L
Corpo NPT 1/4: 3,2 kg/7 lb
Corpo 1/2 pol./DN 15: 6,8 kg/15 lb
Corpos 3/4 e 1 pol./DN 20 e 25: 16 kg/35 lb
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos