Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência..
Fisher-P-M3162 Series

Acoplamentos da mangueira da braçadeira Fisher™ série M3162

Product Description

Os acoplamentos da mangueira da braçadeira da série M3162, para uso em Gás LP ou amônia anidra (NH3), são projetados para serem compactos e robustos para um serviço longo e confiável. Uma pequena saliência na porção da braçadeira de acoplamento evita que o parafuso gire ao instalar, facilitando a instalação. Cada unidade de ferro dúctil recebe um revestimento de tinta de deposição eletrolítica. Acoplamentos de braçadeira de mangueira de tamanho maior podem ser fornecidos com uma saída fêmea Acme de porca giratória que reduz o peso e o espaço.

Características

  • Compacto, porém robusto para um serviço longo e dependente
  • Fácil instalação
  • Roscas ACME ou NPT giratórias disponíveis para restrições de espaço
Tamanhos
Saída padrão: 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 3 polegadas NPT
Saída de porca giratória: 1-3/4, 3-1/4, 4-1/4 pol F. ACME
Pressão máxima de trabalho permitida
350 psig / 24,1 bar
Capacidades de temperatura
-29 ° a 71 °C/-20 ° a 160 °F

Documentação e desenhos