Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-M Series

Atuador manual com caixa redutora Fisher™ série M

Product Description

Os atuadores manuais com caixa redutoraa Fisher série M são atuadores de engrenagem sem fim totalmente revestidos e à prova de intempéries, usados para operação manual confiável com as válvulas borboleta de alto desempenho Fisher A11, A31A e 8560. O atuador da série M consiste em alojamento do invólucro, tampa, engrenagem sem fim, eixo de entrada e volante, e o invólucro é carregado de graxa.

Características

  • A construção robusta oferece estabilidade e resistência à corrosão. A unidade é totalmente revestida para operação à prova de intempéries.
  • Dois batentes ajustáveis estão localizados no invólucro para ajuste correto da posição do disco. O atuador é inerentemente autotravado, a menos que sujeito a alta vibração.
  • Oferece cinco graus de sobrecurso em ambas as direções para posicionamento preciso da válvula de disco.
Acionamento
Quarto de volta, manual
Certificações
PED, CUTR, ATEX
Tipo de controle
On/off, posicionamento
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Fonte de alimentação
Manual
Controle de processo
On/off, posicionamento, posicionamento
Tipo de válvula
Válvula esfera, válvula borboleta, válvula plug excêntrico, válvula tri-excêntrica
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Documentação e desenhos