Fisher-P-HVP

Controle de vazão do polímero Fisher™ HVP

Product Description

A válvula de controle da série Fisher HVP (high viscous polymer, polímero de alta viscosidade) é amplamente usada pela indústria de polímeros. Esses processos geralmente requerem que as válvulas operem em altas temperaturas e mantenham essas temperaturas para assegurar que o fluido do polímero corra livremente. A válvula HVP pode fornecer passagens de corpo de válvula integral através da qual um fluido de transferência de calor é bombeado para manter a válvula e o fluido do processo aquecido. Os estilos de corpo de válvula forjados e fabricados são desenvolvidos para atender seus requisitos de processo e de tubulação. Os designs de trim e corpo da válvula padrão podem ser adaptados para corresponder exatamente as especificações

ped
Certificações
PED, CRN
Serviço crítico
Fluidos altamente viscosos
Características da vazão
Caracterizações especiais
Material
304 e 316SST
Temperatura de operação
Temperatura alta
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Flangeada, solda de junção, RTJ, SWE
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1 a 10
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • Passagens internas finalizadas para 0,1 a 0,4 micrometros (4 a 16 micropolegadas) RMS para assegurar fácil vazão do fluído.
  • A passagem da vazão foi projetada para evitar a estagnação da vazão e a degradação do polímero.
  • Um selo de fole está disponível.
  • Todas as válvulas de controle da série HVP podem ser classificadas a vácuo.
  • O invólucro do corpo da válvula integral proporciona eficiente transferência de calor e vazão estabilizada.