Fisher-P-HSRL

Reguladores de segundo estágio Fisher™ série HSRL

Product Description

O regulador de segundo estágio série HSRL é um regulador listado no Underwriters Laboratories (UL) projetado para sistemas de GLP de dois estágios. Com uma capacidade de até 2 600 000 BTU/hr / 29,27 SCMH, a série HSRL é ideal para uso em aplicações comerciais. A unidade é projetada para reduzir a pressão de saída de um regulador de primeiro estágio (geralmente, 10 psig a 11 polegadas w.c./0,69 bar a 27 mbar). Os respiradouros drip-lip com telas orientados sobre a entrada são padrão.

c-ul-us-listed
ped

Características

  • Vida útil recomendada de 20 anos
  • Maior regulagem
  • Proteção contra sobrepressão
  • Resistência à corrosão
  • Drenagem positiva
  • Listado no UL
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão de extremidade (entrada x saída)
Corpo de globo NPT roscado de 3/4 x 3/4, 3/4 x 1, ou 1 x 1 polegada
Pressões máximas de entrada
Pressão máxima de entrada: 10 psig/0,69 bar
Pressão de entrada de emergência: 30 psig/2,1 bar
Faixas de pressão de saída
Intervalo de mola de 9 a 13 polegadas w.c./22,4 a 32,4 mbar
Capacidade
Até 2,6 MBTU/hr
Tamanho da ventilação
NPT de 3/4 com telas
Registro de pressão
Interno
Capacidades de temperatura
-20 °F a 160 °F / -29 °C to 71 °C
Peso aproximado
2 kg/4,5 libras

Documentação e desenhos