Fisher-P-HSR

Reguladores de pressão tipo HSR da Fisher™

Product Description

Os reguladores de redução de pressão acionados por mola e operados diretamente do tipo HSR fornecem controle em aplicações residenciais, comerciais e industriais para gases de petróleo naturais, fabricados ou liquefeitos. O alívio interno por meio do diafragma ajuda a minimizar a sobrepressão. Qualquer pressão de saída acima do ponto de início de descarga da mola da válvula de alívio não ajustável afasta o diafragma da sede da válvula de alívio, o que permite que um excesso de pressão ventile.
Os reguladores atendem a ANSI B109.4/CGA 6.18.

ped

Características

  • Corpos angulares?
  • Corpos de globo
  • Capacidade alta
  • Projeto compacto
  • Alívio interno de alta capacidade
  • Atende ou excede os requisitos da ANSI B109.4/CGA 6.18
  • Precisão de fator fixo/PFM
Tamanho do corpo e estilos de conexão final
NPS 3/4 x 3/4, 3/4 x 1, 1 x 1, NPT Todos os tamanhos disponíveis em corpo de globo ou angular
Pressão de entrada permitida
Emergência: 150 psig/10,3 bar
Pressão máxima de operação: 125 psig/8,6 bar
Pressão permitida de saída
Emergência (carcaça): 25 psig/1,7 bar
Pressão de operação máxima para evitar danos às peças internas: 3 psi/0,21 bar diferencial acima da configuração da pressão de saída
Faixa de pressão de saída
4 polegadas w.c. a 2,2 psig/10 mbar a 0,15 bar em 7 faixas
Registro da pressão
Interno
Capacidades de temperaturas
-29° a 71° C / -20° a 160° F
Peso aproximado
2 kg/4 lb

Documentação e desenhos