Fisher-P-H200

Válvulas de alívio Fisher™ série H200

Product Description

As válvulas de alívio pop série H200 são acionadas diretamente com retentores de molas predefinidos e fixados. Quando a pressão do gás de entrada aumenta acima do ajuste da mola, o conjunto de disco e gatilho é afastado do orifício. Com esta operação simples e com a ampla seleção do ajuste de mola, as válvulas de alívio pop série H200 poderão ser usadas onde a ventilação para a atmosfera for aceitável e onde alguma tolerância de alívio de pressão for aceitável. Uma aplicação comum é em instalações de torneiras em fazendas.

ped

Características

  • Construção com economia de espaço
  • Econômica
  • Durável
  • Tampa protetora
Coeficientes totalmente abertos
Cg: 405
Pressão máxima de alívio permitida (entrada)
400 psig/27,6 bar
Pressões de alívio fixas
25 a 300 psig/1,7 a 20,7 bar com 12 ajustes
Configurações disponíveis e estilos de conexão de extremidade
Tipo H202: NPS 3/4, NPT
Tipo H203: NPS 1, NPT
Capacidades de temperatura
-20 °F a 160 °F / -29 °C to 71 °C
Peso aproximado
0,2 kg/0,5 libras