Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-G100

Válvulas de retenção traseiras Fisher™ Série G100

Product Description

As válvulas de retenção traseiras permitem a vazão em apenas uma direção e são normalmente fechadas. Elas são instaladas em conexões de enchimento líquido em tanques de armazenamento estacionários, caminhões de entrega Bobtail e linhas de transferência de líquidos. A série G100 é oferecida em dois estilos de construção de sede: sede de metal para metal ou sede macia. A construção de sede macia é para a conexão de enchimento em caminhões de entrega bobtail. Como a válvula proporciona um fechamento apertado, a tubulação no bobtail pode ser despressurizada para manutenção sem vazamento.

Características

  • Serviço duplo (Latão ou Aço para Gás LP e Aço para Amoníaco Anidro (NH3))
  • Construção de sedes de dois estilos (sede macia e sede de metal)
  • Corte estanque (Sede macia)
  • Listado no UL
Configurações disponíveis
G100: 3/4 FNPT x 3/4 MNPT
G101: 1-1/4 FNPT x 1-1/4 MNPT
G102: 2 FNPT x 2 MNPT
G104: 3 FNPT x 3 MNPT
G105: 2 MNPT e 1-1/4 FNPT x 2 MNPT
G106: 2 MNPT x 3 FNPT
G107: 3 MNPT e 2 FNPT x 3 MNPT
G109: 2 FNPT x 2 FNPT
G112: 2 FNPT x 2 MNPT
Pressão de operação máxima
250 psi/17,2 bar
Capacidades de temperaturas
-20 °F a 160 °F / -29 °C to 71 °C
Peso aproximado
G100: 0,4 libras/0,18 kg
G101: 0,9 libras/0,41 kg
G102: 2,5 libras/1 kg
G104: 7,2 Libras/3 kg
G105: 3,1 libras/1 kg
G106: 7,2 libras/3 kg
G107: 8,5 libras/4 kg
G109: 6 libras/2 kg
G112: 2,5 libras/1 kg

Documentação e desenhos