Fisher-P-EZR

Reguladores de redução de pressão série EZR da Fisher™

Product Description

Regulador de redução de pressão operado por piloto tipo EZR projetado para dar uma operação precisa, suave e silenciosa, vedação hermética e longa vida útil, mesmo em serviços sujos. A série EZR pode ser instalada em várias aplicações, como sistemas de transmissão/distribuição de gás natural, instalações industriais e comerciais. O tipo EZROSX está disponível com um dispositivo de fechamento que fornece proteção contra sobrepressão e/ou proteção contra pressão ao desligar completamente a vazão de gás para o sistema a jusante.

Ver animação: Clique aqui

ped

Características

  • Vedação hermética — O bujão de metal é projetado para desviar partículas e detritos do diafragma, oferecendo uma vedação superior e aumentando o tempo entre os intervalos de manutenção.
  • Proteção contra detritos — O revolucionário caminho de vazão da grade da série EZR minimiza o dano causado por detritos, enquanto o filtro de entrada de aço inoxidável evita que partículas grandes danifiquem o diafragma.
  • Operação silenciosa — A gaiola padrão fornece uma excelente redução de barulho, tornando a série EZR, com apenas 6-8 dBA, mais silenciosa em comparação com reguladores de elemento flexíveis.
  • Vida longa — O projeto de diafragma comprovado em campo incorpora tecido em camadas, uma ponta de cordão levantada e um formato moldado para aumentar a força, a durabilidade e a vida útil
  • Alta capacidade — O caminho de vazão da série EZR produz uma excelente capacidade, combinada com a operação mais silenciosa. Os produtos Fisher™ são testados em laboratório; portanto, 100% da capacidade da vazão publicada pode ser usada com confiança.
  • Indicador de deslocamento — Simplifica a inspeção em serviço e a resolução de problemas do sistema
  • Alta precisão — Várias faixas de pressão de saída e bandas proporcionais estreitas oferecidas pelas séries 161EB, 161AY e pilotos tipo PRX/120 fornecem à série EZR um controle preciso e apertado.
  • Válvulas de fechamento rápido integradas — Tipo EZR-OSX interrompe o serviço de gás em caso de sobrepressão ou subpressão.
Configurações disponíveis
Tipo EZR: faixa de controle de 6 pol. w.c. a 1000 psig/15 mbar a 68,9 bar
Tipo EZROSX: Tipo EZR com dispositivo integrado de válvula de fechamento rápido tipo OS2
Tamanhos dos corpos e tipos de conexão das extremidades
Tamanhos dos corpos: NPS 1, 2x1, 2, 3, 4, 6x4, 8x4, 6, 8, 8x6, 12x6 / DN 25, 50x25, 50, 80, 100, 200x100, 150, 200, 200x150, 300x150
Conexões de extremidade: 150RF, 300RF, 600RF, NPT, 125FF, 250RF, SWE, BWE
Classificações de pressão da válvula principal
Pressão de entrada operacional máxima: 1050 psig/72 bar
Pressão diferencial operacional máxima: 800 psid/55 bar d
Entrada de emergência máxima e pressão diferencial: 1050 psid/72 bar d
Faixas de pressão de saída
6 polegadas w.c. a 1000 psig/15 mbar a 69,0 bar
Capacidades de temperaturas
-20 a 260° F/-29 a 127º C

Documentação e desenhos