Fisher-P-easy-Drive

Atuador elétrico easy-Drive™ 200L da Fisher™

Product Description

Com o atuador easy-Drive da Fisher, você pode ter a certeza de que suas válvulas de controle funcionarão conforme o esperado, independentemente das condições da aplicação. Este projeto se baseia em abrangentes testes no campo e conhecimento em engenharia de aplicação.

Opções de produtos easy-Drive:

  • Linear
    • Fisher easy-Drive 200L (autônomo)
    • Válvula de controle com atuador elétrico easy-Drive D3 da Fisher
    • Válvula de controle com atuador elétrico easy-Drive D4 da Fisher
  • Giratório
    • Fisher easy-Drive 200R (autônomo)
  • Acessórios
    • RPU-100 (backup do supercapacitor)

Acionamento
Linear, elétrico
Classificação da área
Classe 1, Divisão 1 / Zona 1
Certificações
CSA, ATEX, IECEx
Tipo de controle
On/off, posicionamento
Temperatura de operação
Temperatura padrão
Fonte de alimentação
Elétrico
Controle do processo
Liga/desliga, posicionamento
Tipo de válvula
Válvula de globo
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas local da Emerson para obter mais informações sobre as especificações e opções para esse produto.

Características

  • Operação estável, apesar das condições de aplicação.
  • O monitoramento remoto reduz viagens ao campo.
  • Ventilação zero do produto para a atmosfera.
  • Baixas exigências de energia.
  • Simples de instalar e operar.
  • Diagnósticos estão disponíveis pelo protocolo Modbus.

Documentação e desenhos